FANUC, multinacional japonesa en automatización industrial, organizará un Open House de Inauguración de la nueva Oficina de FANUC en Madrid, respetando todas las medidas de prevención ante la COVID 19, donde se presentarán las nuevas instalaciones de FANUC (zonas de showroom, oficina y FANUC Academy), así como las últimas novedades en Automatización Industrial & IIoT.
Después de 15 años con oficina en Las Rozas (Madrid), estas nuevas instalaciones significan un salto cualitativo de nuestra presencia en la zona centro y sur de España, permitiendo mejorar el soporte y servicio prestado a nuestros clientes y partners.
El evento tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de septiembre, entre las 10:00 h y las 18:30 h, en las instalaciones de FANUC en Madrid (Calle Mar Tirreno, nº 8, Nave A10, 28830 San Fernando de Henares). El día 1 de octubre las puertas se abrirán para Escuelas, Centros de Formación y Universidades

Últimas novedades en Automatización Industrial
En un showroom con más de 200 m2 se mostrarán las últimas novedades de las 4 divisiones de producto FANUC: CNC, Robótica, Robomachine así como Industrial Internet of Things (IIoT).
En la zona de Robomachine, FANUC presentará dos nuevas máquinas por primera vez en España:
- Nueva ROBOCUT α-C600iC, modelo de la nueva serie de máquinas de electroerosión por hilo de alta precisión de FANUC, que ofrece niveles aún más altos de fiabilidad, velocidad de corte, acabado superficial y precisión dimensional.
- Nueva ROBOSHOT α-S50iB, modelo de la nueva serie de máquinas de inyección de plástico 100% eléctrica de FANUC que ofrece un control mejorado, nuevas funcionalidades de software así como mejoras en el rendimiento de la máquina.
En esta zona los visitantes podrán ver también un centro de mecanizado FANUC ROBODRILL α-D21LiB5Adv interpolando 5 ejes continuos, con carga y descarga lateral automatizada con un robot colaborativo CRX.
En cuanto a robótica, destacamos las 3 diferentes aplicaciones con el nuevo robot colaborativo industrial CRX-10iAL, que fue presentado en España en 2020. Cabe destacar también la presentación del sistema de visión FANUC 3DV/400 + iRPickTool, solución que nos permite procesar piezas en 3D en movimiento, así como una célula donde todos los visitantes podrán jugar futbolín contra un robot FANUC.
En la zona CNC, los visitantes podrán ver un simulador de mecanizado por un controlador 30i-B, con varios motores y el nuevo Panel iHPro, así como varios CNC más.
En la zona Industrial Internet of Things (IIoT) los visitantes podrán conocer la plataforma de IIoT de FANUC, el Sistema FIELD (FANUC Intelligente Edge Link and Drive) y ver el funcionamiento del MT-LINKi en el showroom de FANUC Madrid.
Todos los interesados pueden visitar las nuevas instalaciones de FANUC, para ello solo tienen que enviar un correo a info@fanuc.es indicando el nombre de los asistentes, empresa y día de la visita.