Echternach — El 0i-F Plus incluye iHMI, la nueva interfaz de usuario de FANUC que ha sido diseñada para ser extremadamente fácil de usar. Los iconos de menú intuitivos, el diseño de alta visibilidad y las funciones animadas eliminan las complejas operaciones de mecanizado, lo que facilita el acceso a los programas y funcionalidades más sofisticadas. A los usuarios que ya están familiarizados con iHMI en los CNC FANUC de la Serie 30i-B les resultará muy fácil usar el 0i-F Plus. El hardware de la interfaz del operador también tiene un nuevo diseño moderno.
El 0i-F Plus contiene las últimas tecnologías de control de FANUC como la tecnología de acabado fino y la tecnología de reducción de tiempo de ciclo. La tecnología de acabado fino le brinda las herramientas para mejorar la calidad de la superficie de sus piezas. La tecnología Fast Cycle Time ayuda a mejorar el tiempo de ejecución de sus programas de piezas y reducir el tiempo de ciclo.
Las funciones de personalización también están incluidas en el 0i-F Plus:
• FANUC PICTURE proporciona un amplio conjunto de funciones y herramientas para diseñar e implementar interfaces hombre-máquina (HMI) personalizadas en el CNC de FANUC de manera sencilla.
• Macro Executor le ofrece la posibilidad de integrar nuevas funcionalidades, como los ciclos de tecnología, fácilmente.
• Con C-Language Executor puede personalizar su CNC FANUC de una manera muy flexible. Esto le da muchas opciones para personalizar su máquina.
Como estas y muchas otras funciones útiles se incluyen por defecto, el 0i-F es la solución ideal y lista para usar en muchas aplicaciones de control.
Para más información:
Email: info@fanuc.es
Tlf: 902 13 35 35
Website: www.fanuc.es
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fanuciberia/
Facebook: https://www.facebook.com/FANUCIberia/