FANUC presenta un nuevo robot colaborativo ligero: el CRX-10iA
El nuevo robot tiene un diseño completamente nuevo y ofrece una capacidad de carga de 10Kg y alcance de 1,2 y 1,4 metros
La escasez de trabajadores cualificados, la competencia de precios y la creciente flexibilidad en la producción plantean nuevos desafíos para los fabricantes. Del de 18 al 21 de noviembre tiene lugar la feria de robótica más grande del mundo en Tokyo donde FANUC presenta soluciones e innovaciones tecnológicas para la fábrica del futuro. La mayor novedad en el stand de FANUC es el CRX-10iA
Este robot colaborativo ligero es un concepto completamente nuevo dentro de la gama de FANUC. En comparación con la serie CR existente de robots colaborativos FANUC, el nuevo CRX-10iA es significativamente más ligero facilitando la instalación en una amplia gama de aplicaciones, como los sistemas de transporte guiados automáticamente (AGV).
Además, para el CRX-10iA, el Teach Pendant se puede reemplazar por una tableta aumentando su facilidad de uso. La nueva interfaz de usuario es particularmente intuitiva y adecuada para usuarios con poca experiencia en programación.
Por lo tanto, el CRX-10iA es ideal para clientes que desean incluir robots en su producción por primera vez. Mientras hay industrias en las que la automatización lleva años fuertemente instalada (automoción, por ejemplo), las empresas y medianas empresas están experimentando el proceso en la actualidad, lo que ha hecho crecer muchísimo la demanda de este tipo de robot.
CRX-10iA está disponible en dos versiones: de brazo corto con un alcance de 1,2 metros y la versión de brazo largo con 1,4 metros de alcance. La capacidad de carga de ambas versiones es de 10 kg.
Funciones y programación sencillas
El CRX-10iA ofrece facilidad de instalación y programación, así como varias funciones simples. Al igual que sus colegas de la serie CR "verde", el CRX-10iA puede equiparse con un sistema de visión que permite la carga y descarga autónoma de contenedores o sistemas de estanterías. En el stand de IREX, el CRX-10iA demuestra su capacidad para cargar bloques de metal en un centro de mecanizado FANUC ROBODRILL utilizando un sensor de visión 3D.
FANUC también ha presentado una novedad en el campo de la visión: el nuevo sensor de visión 3DV / 1600 que permite la captura rápida de imágenes con un campo de visión de hasta 1600 milímetros cuadrados. Lo que significa que permite detectar piezas grandes. FANUC ha estado construyendo sistemas de visión de alta tecnología y sensores de fuerza durante años, que son un elemento importante de la robótica colaborativa, y un paso importante hacia una fábrica inteligente.
Otras novedades
Otra novedad a destacar es el robot Delta DR-3iB/8L con una carga útil de 8 kg. Este robot se suministra en color blanco de serie, lo que es particularmente relevante para los clientes de la industria alimentaria. El nuevo modelo ofrece un alcance de 1600 milímetros. Gracias a su alta capacidad de carga, también es adecuado para manipular alimentos pre envasados, como latas.
Si nos vamos a la serie SCARA, también tenemos novedades. En este caso, se ha ampliado la capacidad de carga hasta 12kg con el nuevo modelo SR-12iA.
Siguiendo con nuevos modelos, tenemos el robot de alta precisión FANUC M-800iA/60 que realiza aplicaciones de proceso precisas como el corte y soldadura láser con el generador de laser pulsado por fibra de FANUC. Esta integración conduce a una excelente sincronización, ya que la potencia del láser se controla automáticamente mediante el movimiento del robot de alta precisión del M-800iA/60, y también ofrece una parametrización simple de las configuraciones del láser desde el teach pendant del robot. Esta solución es interesante para la ingeniería automotriz, por ejemplo, las puertas o carrocerías de automóviles pueden mecanizarse con precisión.
Industria 4.0 e Inteligencia Artificial
La exposición de FANUC en iREX se completa con la presentación de soluciones en los campos de la Industria 4.0 y la Inteligencia Artificial (IA). Estas incluyen el sistema FIELD de la plataforma Industrial IoT de FANUC y soluciones de inteligencia artificial.
Más información: crx.fanuc.eu
Sobre FANUC
FANUC Corporation es uno de los líderes mundiales en automatización de fábricas para
CNCs, robots y maquinaria de producción (ROBODRILL, ROBOCUT,ROBOSHOT y ROBONANO).
Desde 1956, FANUC es pionera en el desarrollo de máquinas de control numérico en la industria de la automatización. Con más de 263 subsidiarias en todo el mundo y más de 7.000 empleados, FANUC ofrece una red global de ventas, soporte técnico, investigación y desarrollo, logística y servicio al cliente.
FANUC Iberia está presente en España y Portugal con oficinas en Castelldefels (Barcelona), Elgoibar (Gipuzkoa), Madrid y Oporto.
Contactos:
Email:
info@fanuc.es
Tlf:
902 13 35 35
Website:
www.fanuc.es