La nueva generación de robots colaborativos de FANUC ya está aquí. Después de presentar los primeros prototipos del CRX-10iA en IREX, Tokio (en diciembre de 2019), llegan las primeras unidades a los showrooms europeos de la compañía. La entrega a los primeros clientes comenzará poco después. Las características principales del CRX-10iA son su seguridad, facilidad de uso y una fiabilidad altísima.
El departamento de I+D de FANUC ha prestado especial atención a la seguridad. El CRX-10iA se para al mínimo contacto con personas. Si colisiona contra un objeto, el robot se aparta automáticamente de él. Los operarios también pueden mover manualmente tres de los ejes del robot para apartarlo de una zona si fuera necesario. Además, su diseño estilizado y elegante protege contra los atrapamientos, lo que lo convierte en un compañero ideal para los trabajadores de producción. El CRX-10iA está certificado según la normativa de seguridad ISO 10218-1.
La velocidad depende del modo de trabajo
Para que el robot ofrezca la máxima fiabilidad, puede funcionar en modo colaborativo a una velocidad máxima de 1000 milímetros por segundo, así como en modo estándar a una velocidad de hasta 2000 milímetros por segundo. El cambio de modo colaborativo a estándar resulta muy útil, por ejemplo, por la noche o los fines de semana, cuando el robot puede realizar tareas sin personas cerca. Un indicador luminoso en el robot indica el modo activo en cada momento. Se pueden usar sensores adicionales para pasar de velocidad estándar a colaborativa cuando alguien entra en la zona de seguridad del robot.
El CRX-10
iA, que pesa solo 40 kg, y su controlador de 20 kg se pueden transportar cómodamente a mano hasta su lugar de instalación. La nueva tablet de programación ofrece una interfaz de usuario intuitiva con símbolos gráficos, y es posible programar mediante la función "arrastrar y soltar" permitiendo a nuevos usuarios crear programas en pasos sencillos y de una forma muy intuitiva. También es posible hacer y grabar secuencias de movimiento con el guiado manual del robot.
Para programadores experimentados en FANUC, existe la opción de simular el teach pendant en la tablet.
Actualizaciones de software regulares
Los clientes tendrán la posibilidad de actualizar el software del robot FANUC y ampliarlo con varias aplicaciones. Para la integración de pinzas, sensores o cámaras, FANUC proporciona kits de desarrollo de software para permitir una conexión rápida y fácil de accesorios de terceros.
El CRX-10iA cumple con los más altos estándares de calidad en términos de fiabilidad. Por ejemplo, cumple con el estándar industrial IP67, que le permite cargar y descargar máquinas en las que hay ambientes húmedos. Incluso partículas de polvo muy finas, como las producidas por aplicaciones de pulido, dejan de ser un problema por su grado de protección. El controlador y la tablet se han diseñado para cumplir con el estándar industrial IP54, por lo que son válidos para la producción industrial.
Vida útil del CRX-10iA
La larga vida del CRX-10iA es impresionante. En los primeros años del robot, los motores, reductores, sensores, cables y grasas no necesitan ser reemplazados cuando se usan adecuadamente. Para los clientes, esto significa una reducción de costes importante y un tiempo de parada de producción mínimo. Si el robot necesitara servicio, por ejemplo, debido a una programación defectuosa, las piezas se pueden reemplazar rápida y fácilmente gracias al diseño de las cubiertas que permiten un fácil acceso a los componentes del robot.
FANUC ofrecerá el mismo servicio que ofrece actualmente para los robots amarillos. Dos de los principios más importantes de la compañía son "disponibilidad de repuestos de por vida" y "Service first". Esto significa que FANUC almacena suficientes repuestos incluso de productos descatalogados y continúa ofreciendo servicio para todos sus productos mientras los clientes continúen usándolos. FANUC mantiene una extensa red de servicio y soporte en todo el mundo, con 264 subsidiarias que atienden a 108 países.
El CRX-10iA se presenta en dos versiones: un modelo estándar con un alcance de 1.249 mm y un modelo de brazo largo con alcance de 1.418 mm. El robot de brazo largo está diseñado para que el brazo pueda girar directamente sobre su base. Además de las tareas de paletizado, el CRX-10iA es ideal para automatizar una amplia gama de aplicaciones como atornillado, soldadura, pick & place o carga y descarga de máquinas CNC.
El CRX-10iA estará disponible próximamente.
Más información: https://crx.fanuc.eu/es/