FIELD system (FANUC Intelligent Edge Link & Drive) es una plataforma de IoT (internet de las cosas) industrial desarrollada por FANUC que permite que una fábrica conecte máquinas de producción de diferentes generaciones y de diferentes fabricantes para elaborar un análisis de datos completo en toda la cadena de proceso.

El sistema tiene características especiales que lo diferencian de otras soluciones IIoT:

  • la posibilidad de procesar los datos de producción localmente
  • el uso de una plataforma abierta. .

FIELD system – Datos locales

La plataforma FIELD system se instala y se ejecuta en las plantas de los clientes.
 
Eso quiere decir que los datos de producción se recopilan y se analizan en la propia planta (localmente), lo que acelera el proceso de producción y lo hace más eficiente.
 
A diferencia de otras plataformas IIoT, FIELD system permite a los clientes decidir si quieren mantener los datos de producción en la fábrica o almacenarlos en una nube externa. En cuanto a la propiedad de los datos, pertenece siempre al cliente.
 
Esto tiene una serie de ventajas, como un mejor procesamiento en tiempo real, autonomía para trabajar sin internet, menores costes de comunicación en la nube y prevención contra fugas de datos.

FIELD system – Open Platform

FIELD system is able to connect machines from all manufacturers and generations and to offer an overview over the whole production process. This because while machines with standard protocol can easily be connected to FIELD system, for all other machines converters can be developed to connect them to FIELD system.

Red de servicio mundial

Como todos los demás productos FANUC, FIELD system se beneficia de la red de servicio y asistencia mundial de FANUC, lo que hace de FIELD system una elección perfecta como columna vertebral de una estrategia de fabricación inteligente.

Más información sobre aplicaciones FANUC seleccionadas disponibles, y sobre aplicaciones y conversores de terceros

¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia


CONTACTO