Potencia para cortar metales con los láser CO2

Con seis modelos de láser CO2 específicamente diseñados que van de 1 a 6 kW, FANUC abarca una amplia variedad de aplicaciones de láser para las industrias más diversas. Los modelos son idóneos para proyectos que exigen corte complejo de alta precisión, grosores de chapa variables y/o combinación de punzonado y corte por láser. Los resultados son excelentes en chapas metálicas finas o gruesas, gracias a la gran calidad y al modo de estabilización del haz Algunos modelos incluyen el fiable láser CO2 de flujo de gas axial rápido con excitación de descarga por RF. El control mediante los CNC de la serie 30i/31i-LB de FANUC específicos para láser proporciona a los usuarios la máxima libertad y eficiencia.


FANUC LASER C1000i-C

Corte de calidad y bajo coste de chapas delgadas y materiales que no son de metal

  • corte de acero dulce de hasta 10 mm de grosor
  • sustitución de máquinas de corte por chorro de agua y plasma
  • corte de madera o plásticos
  • el menor peso y volumen de su clase
  • la mejor relación coste-corte

FANUC LASER C2000i-C

Nivel básico con 2,5 kW para cortadores láser estándar

  • corte de acero dulce de hasta 22 mm de grosor
  • corte de acero inoxidable de hasta 12 mm de grosor
  • corte de aluminio
  • solución rentable para competir con cortadores láser de 3 kW

NUEVO: FANUC Laser C3000i-C

Logre una calidad de corte capaz de competir con los resultados de producción de las fresadoras.

  • El mejor rendimiento en separación de chapas metálicas delgadas
  • Alta eficiencia, compacto y ligero
  • Rendimiento superior de corte
  • Excelente calidad y estabilidad del haz
  • Rendimiento en chapa metálica fina y gruesa
  • Función de control de salida reducida del láser e impulsos de alta frecuencia
  • Reducción del consumo energético mediante la función de ahorro energético

Descargar PDF

FANUC LASER C4000i-C

Máquinas de alto rendimiento para gran variedad de aplicaciones

  • corte de acero dulce de hasta 28 mm de grosor
  • corte de acero inoxidable de hasta 15 mm de grosor
  • máxima calidad y velocidad de corte
  • máxima variedad de materiales y aplicaciones
  • consumo eléctrico y de gas extremadamente bajo

FANUC LASER C6000i-C

La máxima potencia para la mayor diversidad de aplicaciones

  • corte de acero dulce de hasta 32 mm de grosor
  • corte de acero inoxidable de hasta 20 mm de grosor
  • ideal para aplicaciones de corte de chapas gruesas de alto rendimiento
  • enorme potencia máxima de láser (7 kW) y fácil manipulación
  • amplia gama de aplicaciones, desde tratamiento de superficies y soldadura a corte, tanto de materiales finos como gruesos