Herramientas de Software CNC



Personalice su sistema CNC

Funciones y herramientas

Con más de 250 funciones de software y herramientas de PC, FANUC ofrece soluciones especializadas para cada aplicación CNC. Esto facilita el mecanizado y ayuda a acortar los tiempos de ciclo. Además, mejora la calidad de superficie, la eficiencia operativa y la seguridad de los operarios.

MT-LINKi - CNC Data Collection Software for PC

MT-LINKi is a PC software that connects machines in the factory by collecting, managing and making various information about the machines visible. Not only can it connect machines with FANUC CNC’s, but also other peripheral devices (like PLC’s etc.) In addition it contributes to make the machine IoT ready. Information from various sensors can be connected and data can be collected.

Download Flyer 

Herramientas de software de FANUC para programación del taller

MANUAL GUIDE i

Diseñada para reducir el tiempo total que se tarda en entregar un dibujo final a producción, FANUC MANUAL GUIDE i incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI) ergonómica e iconos intuitivos. Los usuarios también se benefician de programación asistida y conversacional de los ciclos de mecanizado, así como una simulación y programación sencilla de las piezas.

TURN MATE i

FANUC TURN MATE I simplifica la programación de piezas para aumentar la productividad y versatilidad de los centros de mecanizado. Para programar piezas con el software conversacional, no se requieren conocimientos del lenguaje ISO G-code. Todo se lleva a cabo a través de pantallas intuitivas.

Herramienta de software de FANUC para desarrollo

NCGuide para el desarrollo

Cree un entorno de desarrollo de software superior para sus sistemas CNC de FANUC: NCGuide incorpora el PMC ladder, capacidades de simulación de señales de máquinas y compatibilidad con el panel estándar del operario de FANUC. En combinación con otras herramientas de desarrollo de software de FANUC (como FANUC LADDER III, FANUC PICTURE, C Language Executer y MACRO EXECUTER), proporciona un entorno de desarrollo aún más eficiente que un CNC real.

Descargar el catálogo

FANUC Ladder-III

FANUC LADDER-III es el sistema de programación estándar para crear, mostrar, editar, imprimir, monitorizar y depurar programas secuenciales para el PMC en sistemas CNC. Funciona con NCGuide en uno o múltiples PCs y es fácil de conectar al CNC via Ethernet.

Biblioteca y compilador de MACROS

La función Macro Executor, su potente lenguaje de programación para la gestión de máquinas o mecanizados, convierte, carga y ejecuta programas de macros personalizados (macro de P-CODE) en F-ROM (memoria flash de CNC). Entre las ventajas de este lenguaje, se incluyen la ejecución de códigos a gran velocidad, la máxima protección de programas, los procedimientos de llamada sencillos y la ampliación del conjunto de funciones de control CNC.

Biblioteca en lenguaje C para C-Language Executor

C-Language Executor es un potente lenguaje de programación para mecanizado o para la gestión de máquinas que le permite desarrollar pantallas de CNC, funciones y programas personalizados, así como eficientes interfaces hombre-máquina (HMI). También le permite añadir nuevas funcionalidades a su CNC, con funciones de control de las máquinas escritas en C, y puede modificar programas de macros para seguir la evolución de la producción y las máquinas.

FANUC Picture

FANUC Picture permite crear de manera sencilla pantallas de operario y HMI personalizadas para procesos complejos y proporciona todas las funciones que actualmente aportan las herramientas modernas de software HMI. Admite objetos, animaciones, datos y varios idiomas e incluye un lenguaje de macros para ejecutar rutinas de realización de tareas. Las pantallas se compilan y almacenan en la memoria Flash-ROM (FROM) del sistema CNC y el CNC las procesa directamente, sin necesidad de usar un sistema operativo o un tiempo de ejecución Windows®. Picture reduce la posibilidad de error de los operarios, simplifica su trabajo, mejora la productividad y facilita las tareas de control de máquinas y procesos.

Biblioteca FOCAS

FOCAS le permite crear funciones y aplicaciones personalizadas con Windows® y modificar programas de macros de acuerdo con la evolución de su producción y su máquina. La biblioteca FOCAS, que permite que el ordenador interactúe con el CNC de FANUC, le ofrece todo lo que necesita para desarrollar aplicaciones para Windows®, comunicarse con su CNC de FANUC a través de Ethernet o HSSB (fibra óptica).

Herramienta de comprobación de interferencias en 3D integrada

Esta aplicación para Windows® le permite configurar las funciones de comprobación de interferencias 3D integradas de las series 30i/31i en un PC. Ofrece una gestión simplificada de proyectos en 3D y facilita la creación de formas en 3D, lo que permite instalaciones y puestas en marcha más rápidas, y una gestión más eficiente de múltiples máquinas y proyectos.

FANUC SERVO GUIDE

FANUC SERVO GUIDE es una aplicación para Windows® diseñada para optimizar servos, cabezales y ejes de forma rápida y sencilla. Al conectar con su CNC a través de Ethernet, ofrece un entorno integrado para probar programas y establecer los parámetros y la medición de datos necesarios para el ajuste de servos y cabezales.

Herramientas de FANUC para el usuario

Herramienta de transferencia de programas

La herramienta de transferencia de programas le permite gestionar programas de piezas, desplazamientos de herramientas, valores personalizados de macros, desplazamientos de orígenes de piezas y herramientas mediante Microsoft Windows®. La conectividad con el PC, la memoria del sistema CNC o el data server se realiza a través de Ethernet.

Función de visualización en pantalla (SDF) de CNC

La SDF de FANUC, nuestra mejor herramienta para la configuración y el mantenimiento de CNC en sistemas de CNC abiertos, le permite acceder a la pantalla de CNC desde un PC y simplifica la creación de herramientas de mantenimiento remoto fáciles de usar. La conexión se realiza a través de HSSB o Ethernet.