All you need for efficient laser cutting



Manipulación simplificada de las piezas cortadas por láser

Complementar su paquete de láser FANUC con robots de manipulación FANUC es fácil, ya que todos los robots y los sistemas CNC de FANUC comparten una plataforma de control común. Los robots se pueden integrar de forma rápida y sencilla en los procesos de las máquinas láser y el robot y la máquina se conectan a través de una interfaz estándar. Las pantallas integradas del CNC monitorizan y controlan el robot y viceversa, algo que puede mejorarse aún más mediante las soluciones de manipulación de FANUC equipadas con detección visual. ¡Pregúntenos!

Soluciones de manipulación de FANUC

¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia


CONTACTO

Funciones de software de Láser FANUC

Control de separación para cortadores láser

En los cortadores láser equipados con detector para medir la distancia desde la boquilla a la superficie de la pieza, la función de control de separación de FANUC transmite la señal del detector al CNC a través de una interfaz especializada. El CNC de FANUC procesa la señal y habilita un control de separación de enorme precisión a través del eje Z de la máquina. La función de control de separación mejora el corte y permite controlar más de cerca la distancia entre la boquilla y la pieza.

Retracción automática del eje de control de separación

La función de aproximación y retracción automática del eje de control de separación de FANUC permite aplicar una retracción automática a lo largo de dicho eje durante una operación de posicionamiento desde el final del segmento de corte actual al principio del siguiente segmento de corte a lo largo del eje X/Y. También permite aproximarse a la pieza a lo largo del eje de control de separación aproximándose al mismo tiempo al siguiente punto de corte a lo largo del eje X/Y, sin tener que cancelar el modo de control de separación. A continuación, se podrá iniciar el siguiente segmento de corte.

Control de la potencia

Esta función adapta el rendimiento del láser al proceso de corte mediante la gestión de su potencia, su frecuencia y su ciclo de trabajo en tiempo real, es decir, a través de la sincronización de la potencia del láser y el desplazamiento de los ejes. Esta función evita los casos de combustión y sobrecalentamiento incluso al cortar ángulos muy ajustados a alta velocidad.

Función de corte de bordes

Esta función permite obtener bordes más definidos y reduce los tiempos de ciclo mediante la detección de ángulos afilados en la trayectoria de corte y la definición automática de la velocidad y las condiciones de corte adecuadas. Además de producir superficies con un mejor corte, esta función aumenta la productividad y el rendimiento de la máquina.

Función de configuración de las condiciones de corte

La función de configuración de las condiciones de corte reúne y almacena los parámetros de mecanizado (que de otra manera se especificarían por separado a través de los comandos de potencia, frecuencia y ciclo de trabajo del láser en una tabla de comandos de código E). El resultado es una estructura clara para el programa de piezas y una simplificación de los procedimientos que hace que esta función le permita ahorrar un valioso tiempo de configuración en trabajos que se repiten.

Monitorización del láser

Esta función del CNC permite al operario monitorizar el estado del láser a través de una pantalla especializada. Además de garantizar un rendimiento uniforme del oscilador láser y aumentar la productividad de la máquina, también permite al operario intervenir y evitar que se dañe el oscilador si se producen errores.

Control de separación para cortadores láser

En los cortadores láser equipados con detector para medir la distancia desde la boquilla a la superficie de la pieza, la función de control de separación de FANUC transmite la señal del detector al CNC a través de una interfaz especializada. El CNC de FANUC procesa la señal y habilita un control de separación de enorme precisión a través del eje Z de la máquina. La función de control de separación mejora el corte y permite controlar más de cerca la distancia entre la boquilla y la pieza.

Accesorios de hardware de Láser FANUC

CNC multicanal

Elija el CNC multicanal especializado modelo FS30i-LB para cortadores láser 2D y 3D o el rentable modelo CNC FS31i-LB para cortadores láser estándar 2D. Ambos controles CNC proporcionan soluciones de software inteligentes para un procesamiento eficaz y eficiente mediante láser y son válidos para máquinas que combinan un potente láser y un potente punzón. Las funciones de diagnóstico y control de láser integradas predicen la necesidad de mantenimiento, lo cual garantiza el máximo tiempo de actividad y una alta productividad.

Longitudes cortas de trayectoria del haz óptico

FANUC LASER guía el haz dentro del alojamiento del láser para que este pueda posicionarse más cerca de la pieza. Esto reduce el espacio que ocupan las máquinas y permite disponer de un diseño más compacto.

Largas longitudes de trayectoria del haz óptico

Cuando se instala el láser más lejos del proceso, se dispone de más longitud del haz.

Laser safety directive

 

You may identify your material in below table and download the corresponding Material Safety Data Sheet:

Product name
Product description
Catalogue Number
Intended Use
Contact Material Safety Data Sheet
(MSDS) - File
Turbine Engine Oil
Synthetic ester oil, containing additives A04B-0800-K329 Used with FANUC turbo blowers

FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download
 

Exhaust Pump Oil Series I

Synthetic base stocks and addititves
LX98L-0040-0093/1.OL1
Vacuum pump oil
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download

Germanium -
Rear mirror
Used with CO2 laser sources
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download
 
Zinc Selenide
Synonyms: Raytran, Kodak Irtran-4
Output coupler
Used with CO2 laser sources
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu
 Download