Saque el máximo partido de su máquina de moldeo por inyección eléctrica

En lo que respecta al moldeo por inyección, las principales exigencias de los fabricantes son coherencia, repetibilidad y precisión. Esto aporta una mejora de la calidad de las piezas y la capacidad de lograr un moldeo de precisión mediante el uso de conjuntos de parámetros coherentes que, una vez definidos, la propia máquina se encarga de supervisar y controlar. De ese modo, puede lograr los mismos resultados de alta calidad una y otra vez y, al reducirse la intervención manual, se beneficiará también de una mejora de los tiempos de actividad y de ciclo.

Póngase en contacto con nosotros ahora mismo.

Useful technologies for the injection moulding process

Produce different types of part on one machine

Trade moulders and manufacturers no longer need different machines to produce different kinds of parts. Some injection moulding machines are so versatile that they will produce anything from extremely precise and delicate items like camera lenses to products that require high levels of exertive force to produce (such as battery cases).