The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.

DR-3饾憱B/6 INOXIDABLE

El DR-3饾憱B/6 STAINLESS es el primer robot Delta de acero inoxidable de FANUC dise帽ado para ayudar a los clientes a maximizar la eficiencia en aplicaciones de picking y embalaje, concretamente de productos alimentarios, farmac茅uticos y cosm茅ticos. El robot cuenta con la clasificaci贸n IP69K, con un cuerpo de acero inoxidable totalmente cerrado que es resistente a los productos qu铆micos y a las altas presiones/temperaturas requeridas en los estrictos entornos de lavado t铆picos de las industrias alimentaria, cosm茅tica y farmac茅utica.
Capacidad de carga del robot
6 kg
Alcance del robot
1200 mm
ejes
4
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Maximizar el rendimiento

Manipule cargas de hasta 6 kg a altas velocidades combinadas con un alcance de 1200 mm y un potente dise帽o de cuatro ejes.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Normas de higiene de alto nivel

La superficie de acero inoxidable garantiza una excelente resistencia a la corrosi贸n para una mayor limpieza e higiene. Las superficies lisas y las juntas de caucho fluorado evitan la acumulaci贸n de suciedad y bacterias.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista en aplicaciones alimentarias

Evite el riesgo de contaminaci贸n con la grasa NSF-H1 para uso alimentario y benef铆ciese de un rendimiento de primera clase y del cumplimiento de las normas de higiene en entornos exigentes con protecci贸n IP69K.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Dos acabados de superficie diferentes

Este modelo est谩 disponible con dos acabados de superficie diferentes. Puede elegir el acabado inoxidable est谩ndar o el acabado espejo adecuado para la industria alimentaria estadounidense, ambos f谩ciles de limpiar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
6 kg
Alcance del robot
1200 mm
ejes
4
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Posici贸n de montaje
montaje en techo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a 聽informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y optimizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y optimizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Serie DR-3

Descubra la 煤nica y ultracompacta Serie DR-3 y entre en una nueva dimensi贸n en la manipulaci贸n de piezas peque帽as a alta velocidad.

Insp铆rese