Desbloqueando nuevas dimensiones en el mecanizado por electroerosión por hilo, el recorrido ampliado del eje Z de FANUC ROBOCUT, ejemplificado en los modelos ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C y 𝛼-C800𝑖C con capacidad Z400/Z500, revoluciona el alcance de las posibilidades de las piezas . Esta opción excepcional permite mecanizar piezas más grandes y gruesas con facilidad y precisión.
Con un recorrido del eje Z de 400 mm/500 mm, la ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C y la ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C redefinen los límites de lo que se puede conseguir. Proporciona la flexibilidad necesaria para abordar proyectos de mayor envergadura, lo que la convierte en la opción ideal para los sectores que demandan versatilidad en sus operaciones de mecanizado. Tanto si se trata del micromecanizado intrincado como del corte de precisión de materiales robustos, el recorrido ampliado del eje Z garantiza que la ROBOCUT pueda satisfacer las diversas necesidades de la fabricación moderna.
Incorporar esta opción a su configuración de mecanizado significa ampliar sus horizontes, asumir una gama más amplia de proyectos y lograr resultados notables con la capacidad inigualable de la ROBOCUT de FANUC.
PRINCIPALES VENTAJAS
Características principales
PRINCIPALES VENTAJAS
Ventajas para su empresa
Mayor flexibilidad
Proporciona la capacidad de abordar proyectos de mayor envergadura, por lo que resulta ideal para industrias que demandan versatilidad de mecanizado.
Diversas aplicaciones de fabricación
Maneja tanto el micromecanizado intrincado como el corte robusto de materiales, atendiendo a las variadas necesidades de la fabricación moderna.
Características principales
Funciones diseñadas para su éxito
Eje Z Recorrido hasta 500 mm
Ofrece una mayor distancia de desplazamiento en los modelos ROBOCUT α-C600iC (400 mm) y α-C800𝑖C (500 mm), ampliando los límites del tamaño de pieza alcanzable.
Desbloquea nuevas posibilidades de proyectos
Revoluciona la gama de piezas mecanizables, permitiendo la creación de componentes más grandes y complejos.
Mecanizado sin esfuerzo
Permite cortar con suavidad y precisión incluso piezas de gran tamaño, agilizando el proceso de mecanizado para proyectos de mayor envergadura.