FANUC iPC, with widescreen LCD supports
both portrait and landscape orientation. Hardware
keyboard and control panel can be eliminated, reducing
the number of parts. The display panel is with a precise
capacitive touch screen, which provides excellent
usability and allows smartphone-like intuitive operation.

𝑖PC

Diseñado para ofrecer la máxima facilidad de uso. El nuevo 𝑖PC de FANUC con pantalla LCD panorámica admite orientación vertical y horizontal. El teclado hardware y el panel de control se pueden eliminar, reduciendo el número de piezas. El PC 𝑖de FANUC está equipado con una precisa pantalla táctil capacitiva, que proporciona una excelente usabilidad y permite un funcionamiento intuitivo similar al de un smartphone.

Ventajas para su empresa

Icon for multiple display units. SVG

Gran variedad de opciones de exposición

El FANUC 𝑖PC tiene una amplia variedad de opciones de pantalla para adaptarse a sus necesidades. Viene con pantallas diseñadas para proporcionar la máxima operatividad en los entornos de fabricación más duros.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Transferencia de datos de alta velocidad

El FANUC 𝑖PC se conecta a un CNC autónomo a través del bus serie de alta velocidad (HSSB) de FANUC, sustituyendo a la unidad de visualización estándar. El HSSB garantiza una rápida transferencia de datos masivos entre el FANUC 𝑖PC y el CNC.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Tecnología avanzada

El 𝑖PC de FANUC cuenta con un procesador Intel de 6ª generación, 4 puertos Ethernet y un sistema operativo Windows10 IoT seguro. Cuenta con hasta 32 GB de memoria ECC y capacidad SSD ampliada de 1 ranura, hasta 240 GB.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Usabilidad definitiva

Aumente la eficiencia con el versátil PC 𝑖de FANUC, que cuenta con una pantalla LCD panorámica apta para orientación vertical y horizontal. Optimice su configuración con menos componentes y disfrute de un control intuitivo.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Fiabilidad y resistencia

Fabricado para ofrecer fiabilidad, el PC 𝑖de FANUC prospera en la fabricación avanzada. Resistente al ruido eléctrico y las vibraciones, es perfecto para entornos desafiantes.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servicio primero

Para ayudarle a sacar el máximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Descargar para información adicional

Acceda a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

Para personalizar

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

¡Impulse sus operaciones CNC! Conéctese fácilmente a su máquina CNC a través de Ethernet o fibra óptica. Personalice funciones, modifique macroprogramas y disfrute de un acceso intuitivo a herramientas CNC avanzadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalización de pantalla - FANUC PICTURE

Personalice a la perfección la interfaz del operador y las pantallas HMI para tareas complejas. Personalización inigualable, interfaces mejoradas, funcionamiento fluido y paneles de control personalizados que garantizan la mejor experiencia de usuario.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Mejore la eficacia de sus operaciones industriales con nuestras herramientas. Simplifique la programación, personalice los sistemas y consiga configuraciones eficientes y precisas para mejorar la productividad.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Impulse la automatización con tecnología servo de vanguardia. Experimente la precisión, la perfecta Integración y un rendimiento óptimo. Duraderos, energéticamente eficientes y con asistencia personal
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Seleccione motores y amplificadores con facilidad utilizando FANUC Servo Sizer. Introduzca sus especificaciones y condiciones de funcionamiento para obtener recomendaciones óptimas de motores y amplificadores. Gratuito y fácil de usar.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensación térmica de desplazamiento AI

Experimente una precisión y eficacia inigualables en maquinaria industrial. Nuestra solución minimiza el desplazamiento térmico, garantizando una precisión constante, un menor tiempo de inactividad y una mayor productividad.