Esta innovación detecta y corrige los errores de paso mediante sensores y software de última generación, lo que garantiza una mayor precisión, menos residuos, una mayor vida útil de la máquina y un ahorro de costes. Aplicable a todos los sectores, desde el aeroespacial hasta el médico, establece nuevos estándares de precisión y eficacia. Prepárese para una revolución en la precisión de fabricación.
Con una precisión significativamente mejorada, una rejilla de compensación especial calibrada en fábrica garantiza la corrección del error de paso en toda el área de la mesa X-Y, en lugar del punto central utilizado convencionalmente. Esta función es especialmente útil para cortar planchas de troquelado de gran tamaño.
PRINCIPALES VENTAJAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PRINCIPALES VENTAJAS
Ventajas para su empresa
Precisión mejorada
Una rejilla de compensación calibrada en fábrica garantiza la corrección del error de paso en toda el área de la mesa X-Y, lo que mejora significativamente la precisión de los cortes.
Reducción de residuos
La corrección minimiza el desperdicio de material durante el proceso de electroerosión por hilo, lo que supone un ahorro de costes.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Funciones diseñadas para su éxito
Detección y corrección
Los sensores y el software más avanzados permiten detectar y corregir en tiempo real los errores de paso durante el proceso de electroerosión por hilo.
Rejilla calibrada en fábrica
Una rejilla de compensación especial calibrada en fábrica garantiza la corrección del error de paso en toda el área de la mesa X-Y, en lugar de en un único punto central.