FANUC ROBOCUT está disponible con una mesa giratoria CCR que puede indexarse y controlarse simultáneamente. La ROBOCUT CCR está equipada con un servomotor FANUC y un encóder giratorio que ofrecen la máxima precisión en una amplia gama de aplicaciones.
La mesa giratoria FANUC CCR, que ahorra tiempo en los procesos de mecanizado al prescindir de la necesidad de girar manualmente la pieza de trabajo, es ideal para la fabricación de productos médicos o herramientas PCD. Está sellada contra la entrada de agua y viene con detección de inundación de serie.
El eje rotativo CCR se ha desarrollado específicamente para la ROBOCUT. Esta opción permite mecanizar con precisión y rentabilidad herramientas de PCD/carburo cementado y otras piezas que requieran un mecanizado en 6 ejes. Gracias a su tamaño compacto, son posibles posiciones de sujeción adicionales en la mesa de la máquina, lo que permite aprovechar al máximo la máquina.
Principales ventajas
Características principales
Documentos
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Precisión
El corazón de la ROBOCUT CCR cuenta con un servomotor FANUC y un encóder giratorio que garantizan una precisión inigualable en diversas aplicaciones.
Ahorro de tiempo
La mesa giratoria CCR elimina la necesidad de girar manualmente las piezas, lo que agiliza los procesos y aumenta la productividad.
Durabilidad
Diseñada para soportar entornos difíciles, la mesa giratoria CCR está sellada contra la entrada de agua e incluye detección de inundaciones para una mayor durabilidad.
Características principales
Funciones diseñadas para su éxito
Mesa giratoria CCR
La mesa giratoria CCR está equipada para la indexación y el control simultáneo, ampliando las capacidades de la ROBOCUT.
Aplicaciones de las herramientas PCD
El corte con hilo de diamante policristalino (PCD) ofrece ventajas considerables sobre el rectificado con diamante. La calidad del filo es excelente, los costes operativos son bajos y se pueden cortar perfiles sofisticados con un grado de precisión increíble en solo unos pocos ciclos de corte.
Documentos
Descargar para información adicional
Acceda a las especificaciones técnicas esenciales y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.
Los documentos descargables le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.