Gracias a su función AI Thermal Displacement Compensation, una combinación de múltiples sensores de temperatura y aprendizaje automático, ROBOCUT mantiene una precisión de mecanizado constante. FANUC ofrece una solución de 3 y 7 sensores para los modelos de tamaño pequeño y mediano 𝛼 -C400𝑖C y el 𝛼-C600𝑖C. Para el modelo más grande de la serie, el 𝛼-C800𝑖C, FANUC ofrece una solución de 6 sensores.
PRINCIPALES VENTAJAS
PRINCIPALES VENTAJAS
Ventajas para su empresa
Mecanizado uniforme
Gracias a su función de compensación de desplazamiento térmico AI, ROBOCUT mantiene una precisión de mecanizado constante incluso ante fluctuaciones de la temperatura ambiente.
Minimizar el ajuste del desplazamiento
FANUC proporciona una solución de 3 sensores para minimizar los ajustes de desplazamiento en Máquinas instaladas en salas de temperatura controlada.
Precisión mejorada
Existe una solución opcional de 7 sensores para los clientes que utilizan la máquina en entornos con grandes fluctuaciones de temperatura.