Skip to main content
Machine Tending,  ROBODRILL
The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries. LR Mate/7-7D loading ROBODRILL.

Porte automatique

Le mécanisme de la porte latérale asservie, orchestré par un servomoteur relevant de la fonction d'axe étendu du contrôleur du robot, apporte des améliorations notables à l'efficacité opérationnelle du ROBODRILL. Conformément aux réglementations CE et aux exigences de sécurité, le temps nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de la porte servo a été considérablement réduit par rapport aux opérations traditionnelles avec des vérins pneumatiques. En outre, nous proposons des portes pneumatiques et servo-motorisées pour les côtés avant, gauche et droit, offrant ainsi des solutions polyvalentes pour répondre à divers besoins opérationnels.