le package FANUC ROBOSHOT LSR est conçu spécifiquement pour le moulage du caoutchouc silicone liquide (LSR), offrant une précision et une efficacité inégalées pour une large gamme de produits. Cet ensemble avancé est équipé de vis spécifiques au LSR et d'une buse d'arrêt, garantissant un flux de matériau optimal et réduisant les déchets. En outre, il est entièrement compatible avec d'autres équipements, ce qui en fait un choix idéal pour les fabricants qui cherchent à améliorer leurs capacités de production.
AVANTAGES PRINCIPAUX
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Précision et efficacité accrues
Les vis spécifiques au LSR et la buse d'obturation permettent un contrôle précis du processus de moulage, ce qui se traduit par des produits de meilleure qualité avec un gaspillage minimal de matériau.
Polyvalence et compatibilité
La compatibilité de l'ensemble avec d'autres équipements permet une intégration transparente dans les lignes de production existantes, ce qui le rend polyvalent et adaptable à divers besoins de fabrication.
Une production rentable
En optimisant le flux de matériaux et en réduisant les déchets, l'ensemble LSR aide les fabricants à réduire leurs coûts de production tout en maintenant des normes élevées de qualité des produits.