/
FANUC ROBOCUT Caractéristiques du fil
FANUC ROBOCUT Caractéristiques du fil
Partager
Les capacités opérationnelles étendues de ROBOCUT changent la donne dans le monde de l'électroérosion à fil, et nous sommes ici pour présenter quelques-unes des caractéristiques exceptionnelles qui distinguent ROBOCUT.
- Principaux avantages
- Caractéristiques principales
- Options
- Documents
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Maximiser le temps de disponibilité
Garantissez des processus d'usinage ininterrompus grâce aux capacités opérationnelles étendues de ROBOCUT, y compris 60 heures de fil standard et une option de chargeur automatique de fil de 30 kg pour jusqu'à 140 heures de fonctionnement autonome.
La précision redéfinie
Découvrez l'usinage de précision comme jamais auparavant avec la technologie à fil fin de ROBOCUT, capable de couper des fils aussi fins que 0,05 mm. Obtenez une précision et une fiabilité exceptionnelles pour les pièces complexes et les matériaux délicats.
Cohérence et efficacité
Optimisez vos procédés d'électroérosion à fil avec le système de contrôle de tension du fil Twin Servo de ROBOCUT, garantissant une tension de fil constante et moins de ruptures. Améliorez l'efficacité et la précision tout en réduisant l'usure des pièces.
Filetage et re-filetage immergés fiables
Comptez sur la fiabilité éprouvée de ROBOCUT pour le filetage immergé, même avec des pièces épaisses jusqu'à 400 mm d'épaisseur, ce qui garantit des performances constantes.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Capacités opérationnelles étendues
ROBOCUT offre en standard 60 heures de fil, assurant un fonctionnement continu prolongé. En outre, un chargeur automatique de fil de 30 kg, disponible en option, permet de prolonger le fonctionnement sans personnel jusqu'à 140 heures, ce qui minimise les temps d'arrêt et maximise la productivité.
Système de contrôle de la tension du fil à deux servomoteurs
Équipé de deux servomoteurs utilisant la technologie servo numérique de FANUC, ce système maintient une tension optimale du fil tout au long du processus d'usinage. Il assure une coupe régulière, réduit les ruptures de fil et minimise l'usure des pièces, améliorant ainsi l'efficacité et la précision.
Fonction de répétition de l'air
Augmentez votre taux de réussite dans l'enfilage du fil grâce à la fonction de reprise d'air de ROBOCUT, qui fait vibrer intentionnellement le fil pour des opérations d'usinage plus douces, garantissant ainsi une meilleure réussite et une plus grande efficacité opérationnelle.
Filetage à coupe conique
Débloquez des filetages de précision jusqu'à 50 mm de hauteur et 5 degrés d'angle de conicité avec ROBOCUT, garantissant la précision pour tous vos besoins d'usinage complexes.
Options
Maintenance du mécanisme de la FAE
Simplifiez votre routine d'entretien avec le mécanisme AWF de ROBOCUT, conçu pour un démontage, un nettoyage et un remontage faciles, garantissant un confort d'utilisation sans tracas.
Coupe-fil
L'option coupe-fil est conçue pour supporter de longues heures d'opérations de coupe sans personnel. Cette fonction améliore l'autonomie et la productivité de la machine, en permettant un usinage ininterrompu, même pendant de longues périodes. Elle garantit des performances fiables et efficaces tout en réduisant la nécessité d'une intervention manuelle constante.
Technologie des fils minces
Le modèle ROBOCUT α-C400𝑖C offre la possibilité de couper avec des fils d'un diamètre aussi fin que 0,05 mm, ce qui permet d'obtenir une précision et une exactitude pour les applications de micro-usinage. Le filetage sécurisé assure un usinage ininterrompu.
Documents
Télécharger pour plus d'informations
Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.
Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.
ROBOCUT Overview Brochure
Discover the complete product range