Hohler Arm trifft auf volle Produktivität

PRESS RELEASE | January 2020

R-2000iD – langlebiger und wartungsfreundlicher mit integrierten Prozesskabeln

Echternach — Mit der R-2000iD Serie führt FANUC, in seine meistverkaufte Modellreihe R-2000, Roboter mit hohlem Arm und kleinerer Aufstellfläche ein. Damit ist die iD Serie optimal für Applikationen mit Prozesskabeln, wie Punktschweißen oder Material Handling geeignet.

Durch die integrierten J1-J6 Kabel im Arm und Handgelenk halten die Kabel länger und Störkonturen werden verringert. In Kombination mit den neu eingeführten langlebigen Kabeln, die speziell für den R-2000iD optimiert wurden, werden sowohl Wartungszeit als auch -kosten verringert. Obwohl die Kabel vollständig in den hohlen Arm und das Handgelenk integriert sind, gewährleisten die strategischen Öffnungen einen leichten Zugang. So können Kabel durch breitere Öffnungen entlang des Arms selbst ausgetauscht oder einzeln gewartet werden, während das optionale Bracket Flansch die Kompatibilität auch ohne hohlen Roboterarm ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil der integrierten Kabel: Sie machen Offline-Simulationen einfacher und präziser. “Die genaue Simulation, wie sich jedes Kabel in einer bestimmten Situation verhält, ist eine extreme Herausforderung”, erklärt Bastian Fritz, Technical Engineer Robotics bei FANUC. Da der Roboter sich um seine 6 Achsen dreht, können sich Kabel unerwartet verbiegen oder andere Teile der Applikation stören. Wenn Sie also in den Arm integriert sind, erhöht sich auch die Zuverlässigkeit der Applikation. 

Der R-2000iD ist derzeit mit einer maximalen Traglast von 210 kg oder 165 kg und einer Reichweite von 2605 mm erhältlich - Abmessungen, die denen der bestehenden iC-Serie sehr ähnlich sind. Im Vergleich zum Vorgänger hat der R 2000iD jedoch eine deutlich geringere Grundfläche: beide Versionen nehmen nur 678x536mm ein und sparen damit Platz in der Produktionshalle. Die neue Roboterserie kann somit in noch engeren Arbeitsbereichen eingesetzt werden - ohne Kompromisse bei Traglast oder Reichweite. Der kompakte Sockel und die glatte Oberfläche sorgen außerdem für ein schlankes, modernes Design.

Mit diesen Eigenschaften ist der R-2000iD optimal für Anwendungen wie das Punktschweißen ausgestattet. Die Prozesskabel sind innerhalb des Arms geschützt und gewährleisten eine hohe Lebensdauer. Die platzsparende Bauweise erhöht die Produktivität an der Produktionslinie. 


ÜBER FANUC

Die FANUC Corporation ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-Steuerungs-systemeRoboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUTROBOSHOT und ROBONANO). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerisch gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit 264 FANUC-Standorten weltweit und mehr als 7.000 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
FANUC Europe Corporation
Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach

Phone : +352 (0)72 7777-0
Email :   pr@fanuc.eu
Home:   www.fanuc.eu