Rundum höchste Präzision

Der M-800iA/60 bietet herausragende Pfadgenauigkeit für hochgenaue Bahnanwendungen

Echternach —Das erste Modell der neuen FANUC Roboterserie ist der M-800iA/60. Er besticht durch eine Traglast von 60 kg und einer maximalen Reichweite von 2040mm. Die robuste Bauweise, die hohe Steifigkeit und die als Standard enthaltene iRCalibration Signature Technologie, machen den Roboter zum Präzisesten im FANUC Produktportfolio. 

Der Roboter wurde für maximale Steifigkeit und hohe Genauigkeit produziert. Seine robusten Proportionen tragen dazu bei, axiale Durchbiegungen und Getriebespiel zu vermeiden und damit Ungenauigkeiten, auch bei hohen Geschwindigkeiten und engen Winkeln, auf ein Minimum zu reduzieren. 

Die Absolutgenauigkeit wird durch die iRCalibration Signature Technologie von FANUC verbessert. Diese Kalibrierungstechnologie misst die exakten Proportionen jedes einzelnen Roboters und berücksichtigt kleinste Abweichungen, die während dem Fertigungsprozess auftreten. Bei allen 
M-800iA/60 Robotern ist die iRCalibration Signature Technologie als Standard enthalten.  

Die einzigartige Kombination dieser Eigenschaften ermöglicht Herstellern, die Qualität des Laserschneidens, des Schweißens oder generell Prozesse, die sehr hohe Präzision erfordern, deutlich zu verbessern. Insbesondere in der Automobil- und Luftfahrtindustrie, in der höchste Genauigkeit gefragt ist, arbeitet der M-800iA/60 mit herausragender Präzision, ohne den Produktionsprozess zu verlangsamen. Das neue Modell ähnelt durch seine Maße der M-710iC Serie und lässt sich leicht in bereits bestehende Produktionslinien integrieren. Kunden können den M-800iA/60 ab sofort bestellen.


ÜBER FANUC

Die FANUC Corporation ist der weltweit führende Hersteller in der Fabrikautomatisierung für CNC-Steuerungssysteme, Roboter und Produktionsmaschinen (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT und ROBONANO). Seit 1956 ist FANUC der Pionier in der Entwicklung von numerisch gesteuerten Anlagen in der Automatisierungsindustrie. Mit mehr als 264 FANUC Standorten weltweit und mehr als 7.000 Mitarbeitern bietet FANUC ein dichtes Netzwerk im Vertrieb, im technischen Support, bei Forschung & Entwicklung, Logistik sowie in der Kundenbetreuung. 

FANUC Europe Corporation
Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach
Telefon: +352 (0)72 7777-0
E-mail: pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu