Schweißtechnik



KYOKUTOH Europe GmbH

KYOKUTOH ist der Spezialist für intelligente Lösungen in der Schweißtechnik. Mit hocheffizienten, automatischen Elektroden-Kappenfräsern und Elektroden-Kappenwechslern zählt KYOKUTOH weltweit zu den Marktführern und beliefert nahezu alle namhaften Automobilkonzerne.

Beschreibung der Applikationen: KYOKUTOH präsentiert den robusten Kappenfräser CDK-BAYO sowie den automatischen Kappenwechsler KIKK. Aus der innovativen INTELLIGENT-LINE wird die kompakte Fräser-Wechsler-Kombi DH-SVR2 vorgestellt. Diverse Applikationen veranschaulichen die flexiblen Einsatzmöglichkeiten der Geräte.

robot concept GmbH

Die robot concept GmbH ist ein innovatives Unternehmen, spezialisiert auf Anlagen-, Vorrichtungs- & Positioniererbau und Dienstleistungen im Bereich der Schweißprozess- & Roboterprogrammierung. Kern-Kompetenzen im Applikationsbereich Fügen sind Laser-, Punkt-, WIG- & MIG/MAG-Schweißprozesse.

Beschreibung der Applikationen: robot concept zeigt einen ARC Mate 100iC 8L mit 2-achsigem rc-Positionierer mit 1 x FRONIUS TPSi & 1 x SKS FP8i-L sowie einen R-1000iA 125L mit neuester Laserschweißzange LSS5 (45kg) & einen stationärer Laserstepper (40kg) von der Fa. IPG photonics GmbH - Laserklasse 1.