M-20iA/35M

Lastenheber mit hoher Trägheit

Dieser Roboter bietet als größter Lastenheber im Programm ein Höchstmaß an Flexibilität. Er eignet sich aufgrund seiner sechs Achsen und hohen Trägheit ideal für Aufgaben mit mittleren Nutzlasten innerhalb eines großen Arbeitsraums.

ROBOTERACHSEN

6

REICHWEITE

1813 mm

TRAGKRAFT

35 kg

Datenblatt herunterladen

R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC

  • flexibleres Erscheinungsbild
  • verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI
  • Setup-Anleitungen für die Programmierung
  • Größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität
Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie iRPickTool oder die DCS-Sicherheitssoftware machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Komfort

Mehr Bedienkomfort mit iPendant touch

Intelligenz

Entdecken Sie die intelligenten Vision-Funktionen von FANUC

Schnittstelle

Erfahren Sie mehr über eine neue Technikgeneration mit der FANUC-Steuerung R-30iB

Bewegung

Finden Sie Spezielle Lösungen für die Bewegungsoptimierung

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionen, die Platz und Geld sparen