Der M-2iA/3AL Kommissionier- und Montageroboter

Automatische Geschwindigkeit und Geschicklichkeit

Der 6-achsige Hochgeschwindigkeits-Delta-Roboter eignet sich perfekt zur Kommissionierung, Konfektionierung und Montage. Mit seinem 3-achsigen Handgelenk kann er Werkstücke und Werkzeuge entsprechend den Montageanwendungen frei drehen. Dank des cleveren Designs nutzt er den verfügbaren Arbeitsplatz optimal.

ACHSENROBOTER

6

REICHWEITE

1130 mm

TRAGLAST

3 kg

DATENBLATT HERUNTERLADEN

  • Einzigartige 6-achsige Bauweise
  • Schnell drehendes Handgelenk
  • Schutzart IP69K
  • Äußerst zuverlässige Auslegung
  • Gemeinsame Installations- und Handgelenkschnittstelle mit 4-achsigen Ausführungen
  • Gemeinsamer Bewegungsbereich mit 4-achsigen Ausführungen

R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC

  • Flexibleres Erscheinungsbild
  • verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI
  • Setup-Anleitungen für die Programmierung
  • Größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität
Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie SpotTool, iRVision oder die DCS-Sicherheitssoftware (Dual Check Safety) machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Komfort

Mehr Komfort mit dem iPendant Touch

Intelligenz

Entdecken Sie die intelligenten Sichtfunktionen von FANUC

Schnittstelle

Entdecken Sie die hochmoderne FANUC R-30iB Plus-Steuerung

Bewegung

Lernen Sie unsere Speziallösungen für mehr Bewegungen kennen

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionen sparen Zeit und Geld