FANUC > ROBONANO > Models Menu ProdukteRoboterCNCLaserRobodrillRoboshotRobocutRobonanoFIELD systemKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center ROBONANO Models Navigation zeigen Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdukteRoboterCNCLaserRobodrillRoboshotRobocutRobonanoFIELD systemKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center ROBONANO-Modelle Die ROBONANO-Reihe für ultrapräzise Bearbeitung 0,1 nm Programmierbefehl, die neueste FANUC Standard-CNC und Motoren, mit Drucköl versorgte hydrostatische Lagertaschen, Linearmotoren, ein aktives Dämpfungssystem und iHMI-Bildschirme für die Bedienung der Peripheriegeräte. α-NMiA Maximale Spindelgeschwindigkeit: 50,000 min-1 (Die Frässpindel ist an der c-Achse befestigt) Maximalgewicht des Werkstücks: 60 kg x-Achsen-Hub (horizontal-linear): 450 mm y-Achsen-Hub (vertikal-linear): 200 mm z-Achsen-Hub (horizontal-linear): 300 mm Optionen: Smart M-Setup (Mikroskop, elektrisches Mikrometer, Auswuchtgerät), Smart M-Form, Transformator FLYER HERUNTERLADEN DATENBLATT HERUNTERLADEN FRÄSEN – VIDEO ANSEHEN RITZEN – VIDEO ANSEHEN α-NTiA Maximale Spindelgeschwindigkeit: 4,000 min-1 Maximalgewicht des Werkstücks: 5 kg X-Achsen-Hub: 200 mm Z-Achsen-Hub: 200 mm Optionen: b-Achse, Smart M-Setup (Mikroskop, elektrisches Mikrometer, Spindelauswuchtgerät), Transformator FLYER HERUNTERLADENDATENBLATT HERUNTERLADEN VIDEO ANSEHEN