Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit für überragende Ergebnisse beim Schutzgasschweißen

Die effizienteste Schutzgasschweiß-Lösung vereint erstklassige Präzision mit hoher Wiederholgenauigkeit. Die Roboter müssen Zugang zu den engsten Räumen haben, d. h. eine kleine Aufstandfläche muss mit einer langen Reichweite kombiniert werden. Industrieroboter sind ideal für Branchen, in denen Schutzgasschweiß-Applikationen eine wichtige Rolle spielen. Dank ihrer enormen Tragfähigkeit kann eine Vielzahl von Geräten montiert werden. Kabel und Motoren sind vollständig von einem Gehäuse umgeben, damit der Roboter eine größtmögliche Bewegungsfreiheit hat.

Intelligente Funktionen für höchste Schweißqualität

Starke Roboter – große Vorteile

Roboter mit äußerst hoher Nutzlastkapazität vereinen Stärke und Zuverlässigkeit in sich – für perfekte Unterpulver-, Tandem- und Mehrfachschweißprozesse an einem Roboter. Die Roboter lassen sich zudem mühelos um weitere Zusatzausstattung erweitern.
Erst testen und dann kaufen.

Mit einer Offline-Robotersimulation können Sie den Roboter erst testen, bevor Sie ihn kaufen. Sie können so vorab die Roboterbewegung simulieren und die Zykluszeiten berechnen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer ROBOGUIDE-Seite