ROBOSHOT sorgt für Transparenz mit 16 Druckkanälen, Überwachung des Werkzeuginnendrucks, CNC-basierter Qualitätsauswahl und nahtloser Integration. Kommunizieren und verbinden Sie mit beliebigen Werkzeuginnendrucksystemen.
SCHLÜSSELVORTEILE
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
SCHLÜSSELVORTEILE
Vorteile für Ihr Unternehmen
Überlegenes Qualitätsmanagement
Ermöglicht die Überwachung von bis zu 16 Kavitäten für eine ausgewogene Füllung und gleichbleibende Teilequalität.
Vereinfachte Bedienung
Integriert die Überwachung des Werkzeuginnendrucks direkt in die CNC, um die Bedienung zu vereinfachen und externe Komponenten zu reduzieren.
Kosteneffiziente Produktion
Spart Geld, da keine separaten Systeme zur Überwachung des Werkzeuginnendrucks erforderlich sind.
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
Funktionen für Ihren Erfolg
Multi-Cavity-Überwachung
Verfolgt den Druck in bis zu 16 Kavitäten gleichzeitig für eine umfassende Prozesskontrolle.
CNC-Integration
Bietet eine nahtlose Steuerung und Datenerfassung innerhalb des bestehenden CNC-Systems.
Universelle Kompatibilität
Verbindet und kommuniziert mit jedem Werkzeuginnendrucksystem für maximale Flexibilität.