Sie können ROBOSHOT für den Mehrkomponentenspritzguss verwenden, indem Sie vielseitige und einfach zu integrierende vertikale und horizontale Spritzeinheiten hinzufügen. Diese fortschrittliche Spritzgießtechnik ermöglicht es Ihnen, drei verschiedene Komponenten gleichzeitig zu spritzen. Mit diesen zusätzlichen Spritzeinheiten ist es möglich, zwei oder drei verschiedene Komponenten in einem Produktionslauf zu spritzen. Angetrieben von der leistungsstarken CNC von FANUC bieten die Spritzeinheiten die gleiche Genauigkeit und Wiederholbarkeit wie ROBOSHOT.
Wichtigste Vorteile
Verfügbare Spritzeinheiten
Dokumente
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
FANUC CNC
Das Gerät nutzt die bewährte Zuverlässigkeit der FANUC CNC-Steuerung und fügt sich nahtlos in Ihren bestehenden ROBOSHOT-Betrieb ein, wobei es eine vertraute und benutzerfreundliche Schnittstelle bietet.
Leicht zu integrieren
Die Einheit lässt sich nahtlos in Ihre bestehende ROBOSHOT-Zelle integrieren und bequem an der Seite Ihrer Maschine montieren, so dass Ihr Arbeitsablauf nur minimal gestört wird.
Verfügbare Spritzeinheiten
Vertikale Spritzeinheit (ROBOSHOT SI-20A)
Diese vertikale Spritzeinheit lässt sich nahtlos in Ihre bestehende ROBOSHOT integrieren und bietet zahlreiche Vorteile. Zwei verschiedene Aggregatetypen eignen sich für eine breite Palette von ROBOSHOT Modellen, von 100 bis 300 Tonnen Schließkraft. Die Einheit nutzt die neueste CNC von FANUC für präzises und gleichbleibend hochwertiges Spritzgießen, während sie dank ihres platzsparenden Schaltschrankdesigns eine kompakte Stellfläche beibehält. Darüber hinaus fügt sich der Bedienbildschirm der Einheit nahtlos in den bestehenden ROBOSHOT Bedienbildschirm ein und bietet eine vertraute und komfortable Benutzeroberfläche. Darüber hinaus kann das Gerät direkt von der ROBOSHOT 𝑖HMI aus gesteuert werden, wodurch ein separates Bedienfeld überflüssig wird.
Horizontale Spritzeinheit (ROBOSHOT SI-300HA)
Die horizontale Spritzeinheit ROBOSHOT SI-300HA bietet eine vielseitige Erweiterung Ihrer ROBOSHOT-Zelle. Sie kann bequem an der Seite Ihrer bestehenden Maschine montiert werden, unabhängig von ihrer ursprünglichen Schließkraft (100 Tonnen oder mehr). Diese Einheit fügt sich nahtlos in Ihre bestehende Anlage ein, und für noch mehr Flexibilität sind optionale FANUC Servomotoren zur Steuerung von Drehtischen erhältlich. Die SI-300HA nutzt die bewährte Zuverlässigkeit der CNC-Steuerung von FANUC und bietet den Vorteil, dass sie zwischen verschiedenen ROBOSHOT Modellen austauschbar ist (mit optionalen Hardware-Modifikationen an der Maschine).
Dokumente
Download für zusätzliche Informationen
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.