/
FANUC ROBOCUT Draht Merkmale
FANUC ROBOCUT Draht Merkmale
Teilen Sie
Die erweiterten Einsatzmöglichkeiten von ROBOCUT sind ein Wendepunkt in der Welt des Drahterodierens, und wir sind hier, um einige der herausragenden Merkmale zu präsentieren, die ROBOCUT auszeichnen.
- Wichtigste Vorteile
- Wesentliche Merkmale
- Optionen
- Dokumente
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Betriebszeit maximieren
Sorgen Sie für unterbrechungsfreie Bearbeitungsprozesse mit den erweiterten Betriebsmöglichkeiten von ROBOCUT, einschließlich 60 Stunden Standard-Draht und einer 30 kg-Draht-Autoladeoption für bis zu 140 Stunden autonomen Betrieb.
Präzision neu definiert
Erleben Sie Präzisionsbearbeitung wie nie zuvor mit der Dünndrahttechnologie von ROBOCUT, die Drähte bis zu einer Stärke von 0,05 mm schneiden kann. Erzielen Sie außergewöhnliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei komplizierten Teilen und empfindlichen Materialien.
Kohärenz und Effizienz
Optimieren Sie Ihre Drahterodierprozesse mit dem Twin Servo Wire Tension Control System von ROBOCUT, das eine konstante Drahtspannung und weniger Abrisse garantiert. Steigern Sie die Effizienz und Präzision und reduzieren Sie gleichzeitig den Verschleiß der Teile.
Zuverlässiges Gewindeschneiden und Nachschneiden unter Wasser
Verlassen Sie sich beim Gewindeschneiden unter Wasser auf die bewährte Zuverlässigkeit von ROBOCUT, die auch bei dicken Werkstücken bis zu 400 mm eine konstante Leistung gewährleistet.
Wesentliche Merkmale
Funktionen für Ihren Erfolg
Erweiterte operationelle Fähigkeiten
ROBOCUT bietet standardmäßig einen Drahtvorrat von 60 Stunden, der einen langen Dauerbetrieb gewährleistet. Zusätzlich verlängert ein optionaler automatischer 30-kg-Drahtlader den unbemannten Betrieb auf bemerkenswerte 140 Stunden, was die Ausfallzeiten minimiert und die Produktivität maximiert.
Doppel-Servo-Draht-Spannkontrollsystem
Ausgestattet mit zwei Servomotoren, die die digitale Servotechnologie von FANUC nutzen, hält dieses System die optimale Drahtspannung während des gesamten Bearbeitungsprozesses aufrecht. Es sorgt für gleichmäßiges Schneiden, reduziert Drahtbrüche und minimiert die Abnutzung der Teile, was die Effizienz und Präzision erhöht.
Luftversuchsfunktion
Erhöhen Sie die Erfolgsquote beim Drahteinfädeln mit der ROBOCUT-Luftwiederholfunktion, die den Draht absichtlich in Schwingungen versetzt, um eine reibungslosere Bearbeitung zu ermöglichen und so den Erfolg und die betriebliche Effizienz zu steigern.
Gewindeschneiden mit Kegelschnitt
Mit ROBOCUT können Sie Präzisionsgewinde mit einer Höhe von bis zu 50 mm und einem Kegelwinkel von 5 Grad schneiden und so die Genauigkeit für alle Ihre komplizierten Bearbeitungen gewährleisten.
Optionen
Wartung des AWF-Mechanismus
Vereinfachen Sie Ihre Wartungsroutine mit dem AWF-Mechanismus von ROBOCUT, der so konstruiert ist, dass er sich leicht zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen lässt und so für einen problemlosen Benutzerkomfort sorgt.
Drahtschneider
Der optionale Drahtschneider ist für lange unbemannte Schneidvorgänge ausgelegt. Diese Funktion erhöht die Autonomie und Produktivität der Maschine und ermöglicht eine ununterbrochene Bearbeitung auch über längere Zeiträume. Sie gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Leistung und reduziert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs.
Dünndraht-Technologie
Das Modell ROBOCUT α-C400𝑖C bietet die Möglichkeit, Drähte mit einem Durchmesser von bis zu 0,05 mm zu schneiden, was Präzision und Genauigkeit für Mikrobearbeitungsanwendungen ermöglicht. Die prozesssichere Einfädelung gewährleistet eine unterbrechungsfreie Bearbeitung.
Dokumente
Download für zusätzliche Informationen
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.
ROBOCUT Übersichtsbroschüre
Entdecken Sie die komplette Produktpalette