Details of ROBOCUT α-CiC series

Erweiterter Hub der Z-Achse

Der erweiterte Z-Achsen-Hub der FANUC ROBOCUT, wie er in den Modellen ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C und 𝛼-C800𝑖C mit Z400/Z500-Fähigkeit zum Einsatz kommt, eröffnet neue Dimensionen in der Drahterodierbearbeitung und revolutioniert die Möglichkeiten der Werkstücke. Diese außergewöhnliche Option ermöglicht die Bearbeitung größerer und dickerer Werkstücke mit Leichtigkeit und Präzision. Mit einem Z-Achsen-Hub von 400 mm/500 mm definieren die ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C und ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C die Grenzen des Machbaren neu. Sie bietet die Flexibilität, auch umfangreichere Projekte in Angriff zu nehmen, was sie zur idealen Wahl für Branchen macht, in denen Vielseitigkeit bei der Bearbeitung gefragt ist. Ob komplizierte Mikrobearbeitung oder Präzisionsschneiden von robusten Materialien, der erweiterte Hub der Z-Achse stellt sicher, dass die ROBOCUT den vielfältigen Anforderungen der modernen Fertigung gerecht wird. Wenn Sie diese Option in Ihr Bearbeitungssetup integrieren, erweitern Sie Ihren Horizont, nehmen eine breitere Palette von Projekten in Angriff und erzielen bemerkenswerte Ergebnisse mit den unübertroffenen Fähigkeiten der FANUC ROBOCUT.