AI Funktion zur Kompensation thermischer Verlagerung
Teilen Sie
Dank der Funktion zur Kompensation der thermischen Verlagerung, einer Kombination aus mehreren Temperatursensoren und maschinellem Lernen, sorgt ROBOCUT für eine gleichbleibende Bearbeitungspräzision. FANUC bietet eine 3-Sensor- und eine 7-Sensor-Lösung für die kleinen und mittleren Modelle 𝛼-C400𝑖C und 𝛼-C600𝑖C. Für das größte Modell der Serie, den 𝛼-C800𝑖C, bietet FANUC eine 6-Sensor-Lösung an.
SCHLÜSSELVORTEILE
SCHLÜSSELVORTEILE
Vorteile für Ihr Unternehmen
Konstante Bearbeitung
Dank der Funktion zur Kompensation thermischer Verlagerungen hält ROBOCUT die Bearbeitungspräzision auch bei Schwankungen der Raumtemperatur konstant.
Verschiebungseinstellung minimieren
FANUC bietet eine 3-Sensor-Lösung zur Minimierung von Verstellwegen für Maschinen, die in temperaturgeregelten Räumen installiert sind.
Verbesserte Präzision
Für Kunden, die die Maschine in Umgebungen mit großen Temperaturschwankungen einsetzen, ist optional eine 7-Sensor-Lösung erhältlich.