Image showing FANUC Academy trainer explaining two partipants the ROBOGUIDE Handling Pro software.

Lösungen für Industrien - Cloned

Bilden Sie sich im Schulungszentrum der FANUC Akademie weiter und holen Sie das Beste aus Ihren FANUC Produkten heraus!

Wo auch immer Sie Schulungen benötigen, wir sind für Sie da

Wählen Sie einen Standort und entdecken Sie unseren FANUC Akademie Schulungskatalog in mehreren Sprachen.

FANUC Academy Europe Karte

FANUC Adria

Ipavčeva 21 3000, Celje Slowenien Telefon: +386 41 238 170 E-Mail: info@fanuc.si

FANUC Österreich

Gewerbestraße 1, AT-4655 Vorchdorf Österreich Telefon: +43 720 227621 05 E-Mail: service@fanuc.at

FANUC Benelux

Oude Baan 3F B-2800 Mechelen Belgien Telefon: +32 15 78 88 10 E-Mail: training@fanuc.be

FANUC Tschechisch

K Bílému vrchu 3142/7 CZ-193 00 Praha 9 Tschechische Republik Telefon: +420 234 072 140 E-Mail: training.cz@fanuc.eu

FANUC Deutschland

Bernhäuser Str. 36 D-73765 Neuhausen a.d.F. Deutschland Telefon: +49 7158 1282 6009 E-Mail: akademie@fanuc.de

FANUC Italien

Via Lodi, 13 20045 Lainate MI Italien Telefon: +39 02 36 015 103 E-Mail: training.it@fanuc.eu

FANUC Bulgarien

467 Okolovrasten pat BG-1588 Sofia Bulgarien Telefon: +359 2 49 29 369 E-Mail: info.bg@fanuc.eu

FANUC Frankreich

ZAC des Folies 15, rue Léonard de Vinci 91090 Lisses Frankreich Telefon: +33 1 72 07 30 83 E-Mail: formation@fanuc.fr

FANUC Ungarn

Torbágy utca 7. 2045 Törökbálint Ungarn Telefon: +36 23 884 200 E-Mail: training@fanuc.hu

FANUC Iberia

C/Danubi 12-16 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Spanien Telefon: +34 902 13 35 35 E-Mail: fibacademy@fanuc.eu

FANUC Irland

FANUC Irland Einheit 1 in Einheit K8 Maynooth Business Campus Grafschaft Kildare Telefon: +44 (0)24 7605 3000 E-Mail: academy@fanuc.ie

FANUC Israel

HaMelacha St. 14, Park Afek Rosch Ha'Ayin 4809135, Israel E-Mail: Training.il@fanuc.eu

FANUC Nordisch

Djurhagegatan 10 S-20122 Malmö Schweden Telefon: +46 85 058 07 77 E-Mail: academy@fanuc.se

FANUC Polen

ul. Sakury 2 51-117 Wrocław Polen Telefon: +48 71 8814 608 E-Mail: szkolenia@fanuc.pl

FANUC Rumänien

Ferma 9, Hala 25 407280 Floreşti, jud. Cluj Rumänien Telefon: +40 747 232 682 E-Mail: info@fanuc.ro

FANUC Slowakei

Pri Jelšine 4851/5 949 01 Nitra Slowakei Telefon: +421 37 3212 404 E-Mail: training.sk@fanuc.eu

FANUC Schweiz

Grenchenstrasse 7 2504 Biel/Bienne Schweiz Telefon: +41 32 366 63 70 E-Mail: academy@fanuc.ch

FANUC Türkei

Eyüp Sultan Mahallesi Gülibrişim Sokak Nr: 2 Sancaktepe / İstanbul Türkiye Telefon: +90 444 9 362 E-Mail: service.tr@fanuc.eu

FANUC UK

Sapphire Way, Ansty Coventry CV7 9DR Vereinigtes Königreich Telefon: +44 24 7605 3001 E-Mail: academy@fanuc.co.uk

FANUC Ukraine

Stolychne hwy 100 03680 Kiew Ukraine Telefon: +380 44 531 55 50 E-Mail: info@fanuc.ua

FANUC Serbien

Kralja Petra I Karađorđevića 92a 22330 Nova Pazova Serbien Telefon: +381222150324 E-Mail: info@fanuc.rs

Entdecken Sie die FANUC Akademie in Ihrem Land