Roboty M-2iA/3A pro sběr a kompletaci

Rychlá a hbitá automatizace

Tento vysokorychlostní šestiosý delta robot se dokonale hodí pro sběr, balení a kompletaci. Tříosé zápěstí dovoluje volně otáčet obrobky a nástroje podle potřeb aplikací kompletace. Inteligentní konstrukce současně zaručuje optimální využití dostupného pracovního prostoru.

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

800 mm

NOSNOST

3 kg

Stáhnout technický list

  • Jedinečná šestiosá geometrie
  • Rychlé otáčení zápěstí
  • Třída ochrany IP69K
  • Vysoce spolehlivá konstrukce
  • Společné rozhraní zápěstí a instalace se 4 typy os
  • Společná oblast pohybu se 4 typy os

Řídicí jednotka R-30iB Plus pro roboty FANUC

  • Flexibilnější vzhled
  • zlepšená interakce uživatele s novým iHMI
  • průvodce nastavení programováním
  • zvětšení paměti (DRAM 1 GB, z 256 MB) pro zvýšenou produktivitu
Zjistěte více o řídicí jednotce robotu

Nekonečné možnosti

Získejte ještě více ze svého průmyslového robota, využijte možnosti příslušenství a softwaru vytvořené podle vašich potřeb, například SpotTool, iRVision nebo software Dual Check Safety (DCS). Učiňte robota inteligentnějším a schopným samostatně zvýšit produktivitu pomocí jedinečné funkce Learning Vibration Control.

Pohodlí

Větší pohodlí díky rozhraní iPendant touch

Inteligence

Objevte funkce společnosti FANUC pro inteligentní vidění

Rozhraní

Zjistěte více o nové generaci pokročilé technologie s řídicí jednotkou FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Podívejte se na náš skvělý sortiment řešení pro zlepšení pohybu

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám šetří místo a peníze