Roboty M-2iA/3AL pro sběr a kompletaci

Rychlá a hbitá automatizace

Tento vysokorychlostní šestiosý delta robot se dokonale hodí pro sběr, balení a kompletaci. Tříosé zápěstí dovoluje volně otáčet obrobky a nástroje podle potřeb aplikací kompletace. Inteligentní konstrukce současně zaručuje optimální využití dostupného pracovního prostoru.

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

1130 mm

NOSNOST

3 kg

Stáhnout technický list

  • Jedinečná šestiosá geometrie
  • Rychlé otáčení zápěstí
  • Třída ochrany IP69K
  • Vysoce spolehlivá konstrukce
  • Společné rozhraní zápěstí a instalace se 4 typy os
  • Společná oblast pohybu se 4 typy os

Řídicí jednotka R-30iB pro roboty FANUC

  • Kompaktní a stohovatelný
  • Extra inteligentní iPendant Touch
  • Maximální úspora energie
  • Zvýšená produktivita
PŘEČTĚTE SI VÍCE O ŘÍDICÍCH JEDNOTKÁCH ROBOTŮ FANUC

Nekonečné možnosti

Využijte svůj průmyslový robot ještě více díky zakázkovému příslušenství a softwaru FANUC, například nástroji iRPickTool nebo bezpečnostnímu softwaru DCS. Díky jedinečnému vibračnímu učícímu se systému bude váš robot ještě chytřejší a bude schopen sám zvyšovat svoji produktivitu.

Pohodlí

Více pohodlí s ovladačem iPendant touch

Inteligence

Objevte inteligentní funkce vidění FANUC

Rozhraní

Přečtěte si o řídicí jednotce FANUC R-30iB,
která představuje pokročilou technologii nové generace

Pohyb

Seznamte se s naší řadou specializovaných řešení zlepšujících pohyblivost

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám ušetří prostor i peníze