M-900iB/360

Flexibilní manipulace, flexibilní poloha

Tento model je ideální pro vyšší užitečná zatížení v aplikacích kompletace, přemísťování dílů a nakládky. Díky možnostem montáže na podlahu nebo na strop je tento šestiosý robot extrémně flexibilní a nabízí obratnost potřebnou pro rychlou a přesnou manipulaci. Vylepšené chlazení umožnilo dosáhnout kratší doby cyklu a vyššího užitečného zatížení.  

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

2655 mm

NOSNOST

360 kg

Stáhnout technický list

Řídicí jednotka R-30iB pro roboty FANUC

  • Kompaktní a stohovatelný
  • Extra inteligentní iPendant Touch
  • Maximální úspora energie
  • Zvýšená produktivita
PŘEČTĚTE SI VÍCE O ŘÍDICÍCH JEDNOTKÁCH ROBOTŮ FANUC

Nekonečné možnosti

Využijte svůj průmyslový robot ještě více díky zakázkovému příslušenství a softwaru FANUC, například nástroji iRPickTool nebo bezpečnostnímu softwaru DCS. Díky jedinečnému vibračnímu učícímu se systému bude váš robot ještě chytřejší a bude schopen sám zvyšovat svoji produktivitu.

Pohodlí

Více pohodlí s ovladačem iPendant touch

Inteligence

Objevte inteligentní funkce vidění FANUC

Rozhraní

Přečtěte si o řídicí jednotce FANUC R-30iB,
která představuje pokročilou technologii nové generace

Pohyb

Seznamte se s naší řadou specializovaných řešení zlepšujících pohyblivost

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám ušetří prostor i peníze