M-10iA/10M

Stroj pro velké setrvačné momenty

Tento model s nejvyšší schopností zvládat setrvačné momenty a užitečné zatížení ve své třídě nabízí kombinaci vyšší kapacity, optimalizované doby cyklu a mimořádné univerzálnosti dané šestiosou konstrukcí. Tento model se chlubí ve své třídě nejvyšším momentem na zápěstí a schopností zvládat setrvačné momenty. Snadno si poradí s užitečným zatížením až do 10 kg.

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

1422 mm

NOSNOST

10 kg


Stáhnout technický list

Řídicí jednotka R-30iB pro roboty FANUC

  • Kompaktní a stohovatelný
  • Extra inteligentní iPendant Touch
  • Maximální úspora energie
  • Zvýšená produktivita
PŘEČTĚTE SI VÍCE O ŘÍDICÍCH JEDNOTKÁCH ROBOTŮ FANUC

Nekonečné možnosti

Využijte svůj průmyslový robot ještě více díky zakázkovému příslušenství a softwaru FANUC, například nástroji iRPickTool nebo bezpečnostnímu softwaru DCS. Díky jedinečnému vibračnímu učícímu se systému bude váš robot ještě chytřejší a bude schopen sám zvyšovat svoji produktivitu.

Pohodlí

Více pohodlí s ovladačem iPendant touch

Inteligence

Objevte inteligentní funkce vidění FANUC

Rozhraní

Přečtěte si o řídicí jednotce FANUC R-30iB,
která představuje pokročilou technologii nové generace

Pohyb

Seznamte se s naší řadou specializovaných řešení zlepšujících pohyblivost

Bezpečnost

Inteligentní bezpečnostní funkce vám ušetří prostor i peníze