Modely ROBONANO

Sortiment ROBONANO pro mimořádně vysokou přesnost

Programovací příkazy 0,1 nm, nejnovější FANUC CNC a motory pro perfektní řízení, olejová hydrostatická ložiska, lineární motory, systém aktivního tlumení a obrazovky HMI pro ovládání periferních zařízení.

α-NMiA

  • Maximální rychlost vřetene: 50,000 min-1 (frézovací vřeteno je připojeno k ose C)
  • Maximální hmotnost obrobku: ​60 kg
  • Zdvih osy X : 450 mm
  • Zdvih osy Y: 200 mm
  • Zdvih osy Z: 300 mm
  • Možnosti: Smart M-Setup (mikroskop, elektrický mikrometr, balancér pole), Smart M-Form, transformátor

Stáhnout leták STÁHNOUT TECHNICKÝ LIST SLEDOVAT VIDEO FRÉZOVÁNÍ SLEDOVAT VIDEO GRAVÍROVÁNÍ

α-NTiA

  • Maximální rychlost vřetene: 4,000 min-1
  • Maximální hmotnost obrobku: 5 kg
  • Zdvih osy X: 200 mm
  • Zdvih osy Z: 200 mm 
  • Možnosti: Osa B, Smart M-Setup (mikroskop, elektrický mikrometr, balancér vřetena), transformátor

Stáhnout leták
STÁHNOUT TECHNICKÝ LIST SLEDOVAT VIDEO