Silné zápěstí, vysoké užitečné zatížení a malé rozměry: vítězná kombinace

Díky velmi vysokému užitečnému zatížení a setrvačnosti zápěstí je robot SCARA SR-20iA vysoce účinná a nákladově efektivní volba pro různá průmyslová odvětví

FANUC rozšířuje svou řadu robotů SCARA o čtvrtou variantu: SR-20iA. Nejsilnější SCARA robot od FANUCu má užitečné zatížení až 20 kg, které v kombinaci se setrvačností zápěstí 0,45 kgm2 a malými požadavky na prostor otevírá modelu nové možnosti ve světě montáže, manipulace s materiálem, vychystávání a balení.

Malá, lehká a interně vedená kabeláž dává robotovi jasný a čistý vzhled, který minimalizuje možnosti potenciálního rušení a zjednodušuje integraci FANUC SR-20iA do jakékoli montážní, manipulační,  vychystávací nebo balicí linky. Požadavky na prostor o rozměrech 280 x 364 mm, hmotnost 64 kg a dosah 1100 mm zajišťují maximální efektivitu z hlediska prostoru a rozsahu pohybu. Výkon přitom není ohrožen: vysoké užitečné zatížení a setrvačnost zápěstí podporují větší uchopovače a díky tomu je možná i montáž větších dílů. Doposud nejsilnější SCARA robot společnosti FANUC přináší maximální tlačnou sílu 250 N, takže je ideální pro použítí v rostoucí oblastech jako je výroba solárních panelů nebo akumulátorů. SR-20iA také splňuje všechny požadavky na vysokorychlostní montáž a zaručuje vysokou celkovou propustnost dílů. Kromě toho bude nabízena vodotěsná varianta v bílém epoxidovém provedení IP65, která splňuje požadavky náročných prostředí nebo čistých prostor.

SR-20iA lze nasadit i nad rámec běžných aplikací pro SCARA roboty. Užitečné zatížení 20 kg a setrvačnost zápěstí 0,45 kgm2 činí tento model životaschopnou alternativou pro tradiční balicí aplikace. Ve srovnání s běžnými transferovými jednotkami je robot SCARA nejen výrazně menší, ale také nákladově efektivnější. „I když stále existují obalové aplikace, které vyžadují tradiční šestiosý robot, jednoduchá obalová aplikace nemusí vždy vyžadovat všech 6 stupňů volnosti,“ říká Thomas Schneider, produktový manažer Robotics ve společnosti FANUC Europe GmbH. "Pro tyto scénáře může zcela postačovat SCARA robot s užitečným zatížením 20 kg." Pro podniky s nejrůznějšími požadavky na balení může SR-20iA poskytnout známou FANUC kvalitu a funkčnost a nabídnout tak praktický a ekonomický doplněk současné balicí sestavy.

Stejně jako všechny FANUC roboty je i SR-20iA vybaven nejmodernějším FANUC softwarem a funkcemi. Je poháněn kontrolerem R-30iB Compact Plus, který podporuje FANUC nástroj pro zpracování obrazu iRVision®logistický software iRPickTool®, sledování dopravníku, širokou škálu připojení průmyslové sběrnice, integrované bezpečnostní funkce (např. DCS) a téměř veškeré dostupné robotické softwarové opce. Vzhledem k tomu, že robot lze dodávat s Teachpendantem nebo bez něj, nabízí společnost FANUC pro snadné nastavení a programování robota programovací software iRProgrammer®, který běží na tabletech nebo počítačích a lze k němu snadno přistupovat prostřednictvím různých webových prohlížečů (Safari, Chrom, IE atd.). Simulační software FANUC RoboGuide® pro studie proveditelnosti může předem zkontrolovat projekt vychystávání nebo balení z hlediska propustnosti, dosahu a výdrže robota, aniž by se muselo podstupovat finanční riziko nebo vytvářet nákladné mechanické konstrukce. FANUC tak může nabídnout komplexní řešení pro různé aplikace vychystávání a balení neboť SR-20iA přináší do světa SCARA robotů osvědčenou kvalitu a služby FANUC.

 

O společnosti FANUC

Společnost FANUC je jedním z světových lídrů v oblasti automatizace továren, který vyrábí CNC řídicí systémy, roboty a výrobní stroje (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT a ROBONANO). Od roku 1956 je FANUC průkopníkem ve vývoji numericky řízených strojů v automatizačním průmyslu. S více než 264 pobočkami FANUC po celém světě a více než 8 000 zaměstnanci nabízí společnost FANUC hustou síť prodeje, technické podpoy, výzkumu a vývoje, logistiky a zákaznického servisu.

 

Více informací lze získat zde:

FANUC Czech s.r.o.
U Pekařky 1A/484
180 00, Praha 8

Phone: +420 234 072 900
Email: marketing.cz@fanuc.eu
Home: www.fanuc.cz