Vybírejte, umísťujte a balte seshora

PRESS RELEASE | 19th October 2020

Díky vysokému užitečnému zatížení, velkému dosahu a vysokému výkonu předznamenává DR-3iB/8L nový věk všestrannosti pro delta roboty

S modelem DR-3iB/8L představuje společnost FANUC první produkt ve své nové generaci delta robotů. Kombinace užitečného zatížení 8 kg, 1 600 mm horizontálního, 500 mm vertikálního dosahu spolu se setrvačnosti zápěstí 0,2 kgm2 činí model vhodný pro neobvykle širokou škálu aplikací, od potravinářského průmyslu, běžné manipulace s materiálem až po energetický sektor.

Rozměry a dosah DR-3iB/8L usnadňují stavitelům linek integraci tohoto delta robota do aplikací typu pick-and-place všech velikostí. Díky svému obrovskému pracovnímu prostoru může model pokrýt široké dopravní pásy, ale také balit hluboko do krabice. Díky pokročilému pohybovému výkonu s rychlostí pohybu až 10 000 mm/s je model DR-3iB/8L ideální volbou pro typické pick-and-place a balicí aplikace, např. v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Díky vysokému užitečnému zátížení a setrvačnosti zápěstí je DR-3iB/8L životaschopnou volbou pro řadu dalších aplikací. „Model podporuje větší chapadla než typické delta roboty, což umožňuje manipulaci s většími částmi nebo vyzvednutí více dílů,“ vysvětluje Thomas Schneider, produktový manažer Robotics ve společnosti FANUC Europe GmbH. DR-3iB/8L lze tedy použít k balení většího nebo již seskupeného zboží, ale také k podpoře montáže např. solárních panelů nebo baterií. Ve srovnání s robotem se sériovým spojením zabírá instalace delta robota mnohem méně podlahového prostoru, protože je namontován nad linkou. Je proto obzvláště atraktivní pro stavitele linek, kteří musí nabídnout optimální řešení automatizace za přísných prostorových omezení.

Při vývoji DR-3iB/8L byla také pamatováno na snadnost instalace, provozu a údržby. Dutý design zápěstí (Ø = 20 mm) umožňuje vést sadu kabelů ideálně uvnitř robota, a to jak pro jejich ochranu před mechanickým rušením, tak pro usnadnění čisté instalace. Náhledová okna na reduktorech všech hlavních os umožňují uživateli snadno detekovat hromadění maziva nebo oleje v sekundárních záchytných nádržích. Údržbu lze tedy zahájit dříve, než nastanou jakékoli problémy. Volně přístupný spínač pro uvolnění brzdy (volitelně) na krytu J # 1 umožňuje obsluze snadno provádět údržbářské práce a rychle řešit jakékoli poruchy. Další výhodou nově navrženého robota je to, že šikmý vnější povrch robota umožňuje odtékání kapaliny po čištění bez znečištění produktů na dopravním pásu.

První model delta robotů nové generace bude k dispozici se dvěma různými povrchovými úpravami. Je buď lakovaný nebo pokovený, aby se dosáhlo hladkého/čistého povrchu, ale oba typy povrchu lze použít pro potravinářské aplikace. Pokovená varianta má další výhodu, protože je vyloučeno riziko odštěpování barvy do potravinářského zboží. Obecně jsou roboty DR-3iB vybaveny potravinářským mazivem ve všech osách a jsou odolné vůči kyselým a zásaditým čisticím a dezinfekčním prostředkům, aby byly připraveny na široké požadavky trhu.

DR-3iB/8L je poháněn kontrolerem R-30iB Plus, který podporuje nástroj FANUC pro zpracování obrazu iRVision®, logistický software iRPickTool® a sledování dopravníku, aplikaci, která umožňuje vychystávání za chodu a výrazně zvyšuje produktivitu. Nová generace delta robotů samozřejmě také podporuje veškerý další nejmodernější robotický software FANUC. Simulační software ROBOGUIDE® umožňuje nasimulovat a předem zkontrolovat projekt vychystávání nebo balení z hlediska propustnosti, dosahu a výdrže robota, aniž by uživatel musel podstupoval finanční riziko nebo vytvářel drahé mechanické konstrukce. FANUC tak může nabídnout komplexní řešení pro různé aplikace vychystávání a balení.

O společnosti FANUC

Společnost FANUC je jedním z světových lídrů v oblasti automatizace továren, který vyrábí CNC řídicí systémy, roboty a výrobní stroje (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT a ROBONANO). Od roku 1956 je FANUC průkopníkem ve vývoji numericky řízených strojů v automatizačním průmyslu. S více než 264 pobočkami FANUC po celém světě a více než 8 000 zaměstnanci nabízí společnost FANUC hustou síť prodeje, technické podpoy, výzkumu a vývoje, logistiky a zákaznického servisu

Více informací lze získat zde:

FANUC Czech s.r.o.
U Pekařky 1A/484
180 00, Praha 8
Telefon: +420 234 072 900
Email : marketing.cz@fanuc.eu
Web: www.fanuc.cz