Laserové zdroje, CNC a pohony jako jedinečné řešení z jednoho zdroje

Využijte zkušenosti jedničky na trhu CNC v oblasti aplikací vysoce kvalitních laserů. Součástí plně integrovaných řešení FANUC jsou speciálně navržené vláknové a CO laserové zdroje s výkonem 1 až 6 kW, CNC systém s integrovaným řízením laseru a výkonné systémy pohonu – vše perfektně sladěno v provázané sestavě, která zaručuje efektivní dělení plechů s 99,9% spolehlivostí. Hledáte správné řešení pro svou aplikaci? Stačí se zeptat. Vždy rádi poradíme.  

Stáhněte si prospekt


 

Vše, co potřebujete pro efektivní laserové řezání

Snadná manipulace s laserově řezanými díly

Jelikož všechny CNC systémy a roboty FANUC využívají společnou řídicí platformu, laserové sestavy FANUC lze snadno doplnit manipulačními roboty FANUC. Roboty lze snadno a rychle integrovat do procesů s laserovým strojem, přičemž komunikace mezi strojem a robotem probíhá přes standardní rozhraní. Pomocí integrovaných obrazovek CNC systému lze monitorovat a řídit robot a naopak – tento přístup lze ještě posílit manipulačním řešením FANUC s vizuální detekcí. Stačí se zeptat – baví nás nacházet řešení.

Řešení manipulace od společnosti FANUC

Efektivní a spolehlivé laserové řezání

Jak vám můžeme pomoci zvýšit produktivitu? Naši odborníci se těší na to, až vám budou moci pomoci.

OBRAŤTE SE NA NÁS