M-1iA/1H

Robot delta leggero

Alternativa ideale per la complessa e costosa automazione fissa, questo robot delta a 3 assi ha un ampio perimetro che lo rende ideale per le operazioni di trasferimento di linea che comportano carichi ridotti. Costruito per utilizzare al meglio lo spazio, funziona in base a rigidi parametri per consentire al personale della linea di lavorare in tutta sicurezza.

ROBOT AD ASSI

3

ESTENSIONE

280 mm

CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO

1 kg

Scarica la scheda tecnica

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • interazioni utente migliorate grazie al nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • maggiore memoria (1 GB di DRAM, RISPETTO A 256 MB) per una produttività superiore
Scopri di più sul controller per robot

Infinite possibilità

Sfrutta al meglio i robot industriali con accessori e opzioni software FANUC personalizzati, ad esempio iRPickTool o il software di sicurezza DCS. Rendi il robot più intelligente e in grado di migliorare in modo autonomo la produttività con l'esclusivo controllo di vibrazione ad apprendimento.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni di visione intelligenti di FANUC

Interfaccia

Ulteriori informazioni su una nuova generazione di tecnologia avanzata con il controller FANUC R-30iB

Movimento

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicate per migliorare il movimento

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro