ARC Mate 100 iC/7L

Robot per saldatura ad arco

Estremamente economico e con un perimetro di lavoro ottimizzato, questo modello facilita svariate attività di saldatura e taglio a velocità elevata.

ROBOT AD ASSI

6

ESTENSIONE

1633 mm

CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO

7 kg

Scarica la scheda tecnica

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • interazioni utente migliorate grazie al nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • maggiore memoria (1 GB di DRAM, RISPETTO A 256 MB) per una produttività superiore
Scopri di più sul controller per robot

Infinite possibilità

Sfrutta al meglio i robot industriali con accessori e opzioni software FANUC personalizzati, ad esempio iRPickTool o il software di sicurezza DCS. Rendi il robot più intelligente e in grado di migliorare in modo autonomo la produttività con l'esclusivo controllo di vibrazione ad apprendimento.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni di visione intelligenti di FANUC

Interfaccia

Ulteriori informazioni su una nuova generazione di tecnologia avanzata con il controller FANUC R-30iB

Movimento

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicate per migliorare il movimento

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro