M-900iB/360

Movimentazione e posizionamento flessibili

Questo modello è ideale per i carichi più pesanti presenti nelle applicazioni di assemblaggio, trasferimento delle parti e carico. Le opzioni di montaggio a pavimento e a soffitto lo rendono estremamente flessibile, con i 6 assi che garantiscono l'agilità necessaria per la manipolazione precisa e veloce. Il raffreddamento migliorato consente tempi di ciclo più rapidi e carichi utili più elevati.  

ROBOT AD ASSI

6

ESTENSIONE

2655 mm

CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO

360 kg

Scarica la scheda tecnica

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • interazioni utente migliorate grazie al nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • maggiore memoria (1 GB di DRAM, RISPETTO A 256 MB) per una produttività superiore
Scopri di più sul controller per robot

Infinite possibilità

Sfrutta al meglio i robot industriali con accessori e opzioni software FANUC personalizzati, ad esempio iRPickTool o il software di sicurezza DCS. Rendi il robot più intelligente e in grado di migliorare in modo autonomo la produttività con l'esclusivo controllo di vibrazione ad apprendimento.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni di visione intelligenti di FANUC

Interfaccia

Ulteriori informazioni su una nuova generazione di tecnologia avanzata con il controller FANUC R-30iB

Movimento

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicate per migliorare il movimento

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro