M-20iA/20M

Robot de levage puissant et à haute inertie

Offrant une amélioration des temps de cycle, ce modèle 6 axes à haute inertie permet de réaliser les travaux légers au sein d'applications de manutention diverses impliquant des charges moyennes allant jusqu'à 20 kg.

ROBOT AXIS

6

PORTÉE

1 813 mm

CHARGE ADMISSIBLE

20 kg

Télécharger la fiche technique

Contrôleur R-30iB pour robots FANUC

    • Compact et empilable
    • Écran tactile iPendant ultra-intelligent
    • Économie d'énergie maximale
    • Productivité améliorée       
TOUT SAVOIR SUR LES CONTRÔLEURS DE ROBOTS FANUC

Des possibilités infinies

Exploitez au mieux votre robot industriel à l'aide d'accessoires et d'options logicielles FANUC sur mesure, tels qu'iRPickTool et le logiciel de sécurité DCS. Développez l'intelligence de votre robot et permettez-lui d'améliorer lui-même la productivité à l'aide du Learning Vibration Control.

Fonctionnalités

Plus de fonctionnalités avec iPendant touch

Interface

En savoir plus sur une nouvelle génération de produit à la pointe de la technologie avec le contrôleur R-30iB FANUC

Mouvement

Découvrez notre gamme complète de solutions dédiées pour une plus grande précision des mouvements

Sécurité

Des fonctions de sécurité intelligentes qui riment avec gain de place et économies