ARC Mate 100 iC/7L

Schutzgasschweißroboter

Dieses Modell mit optimiertem Arbeitsraum erledigt äußerst wirtschaftlich, schnell und mühelos eine Vielzahl von Aufgaben beim Schweißen und Schneiden. Zudem bietet das Modell maximalen Schutz, da die Schweißkabel durch das hohle Handgelenk und den J3-Arm geführt werden.


ROBOTERACHSEN

6

REICHWEITE

1633 mm

TRAGKRAFT

7 kg

Datenblatt herunterladen

R-30iB-Steuerung für FANUC Roboter

  • kompakt und stapelbar
  • iPendant Touch – besonders intelligent
  • maximierte Energieeinsparung
  • verbesserte Produktivität
Erfahren Sie mehr über FANUC Robotersteuerungen.

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie iRPickTool oder die DCS-Sicherheitssoftware machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Komfort

Mehr Bedienkomfort mit iPendant touch

Intelligenz

Entdecken Sie die intelligenten Vision-Funktionen von FANUC

Schnittstelle

Erfahren Sie mehr über eine neue Technikgeneration mit der FANUC-Steuerung R-30iB

Bewegung

Finden Sie Spezielle Lösungen für die Bewegungsoptimierung

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionen, die Platz und Geld sparen