M-20iA/12L

Lastenheber mit langem Arm und hohlem Handgelenk

Diese 6-Achsen-Maschine ist stark und dennoch leicht. Dafür sorgt das außergewöhnliche Design mit hohlem Oberarm und Handgelenk, das keinerlei Kompromisse bei der Leistung eingeht. Der M-20 ist ein Universaltalent für das Handling mittlerer Traglasten.

ROBOTERACHSEN

6

REICHWEITE

2009 mm

TRAGKRAFT

12 kg

Datenblatt herunterladen

R-30iB-Steuerung für FANUC Roboter

  • kompakt und stapelbar
  • iPendant Touch – besonders intelligent
  • maximierte Energieeinsparung
  • verbesserte Produktivität
Erfahren Sie mehr über FANUC Robotersteuerungen.

Unendliche Möglichkeiten

Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie iRPickTool oder die DCS-Sicherheitssoftware machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren.

Komfort

Mehr Bedienkomfort mit iPendant touch

Intelligenz

Entdecken Sie die intelligenten Vision-Funktionen von FANUC

Schnittstelle

Erfahren Sie mehr über eine neue Technikgeneration mit der FANUC-Steuerung R-30iB

Bewegung

Finden Sie Spezielle Lösungen für die Bewegungsoptimierung

Sicherheit

Intelligente Sicherheitsfunktionen, die Platz und Geld sparen