FANUC > Roboter > Roboterfinder > M-20 > M-20iA Menu ProdukteRoboterCNCLaserRobodrillRoboshotRobocutRobonanoFIELD systemKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns Roboter Roboterfinder LR MateSchutzgasschweißenKollaborierende RoboterSCARA RoboterLackierroboterM-10M-20 M-20iAM-20iA/12LM-20iA/20MM-20iA/20TM-20iB/25M-20iB/25CM-20iD/25M-20iA/35MM-20iB/35S M-410M-710iCM-900M-2000iAR-1000iAR-2000M-1iAM-2iAM-3iA ProgrammübersichtRoboterzubehörAusbildungspaketSteuerung J-30iB Navigation zeigen Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdukteRoboterCNCLaserRobodrillRoboshotRobocutRobonanoFIELD systemKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns M-20iA Lastenheber in Standardausführung mit hohlem Handgelenk Dieser Montageroboter ist mit sechs Achsen und einem hohlem Handgelenk ausgerüstet. Die leichte, kompakte Bauweise und der Kabelschutz machen ihn zur perfekten Wahl für eine Vielzahl von Handhabungsanwendungen. ROBOTERACHSEN 6 REICHWEITE 1811 mm TRAGKRAFT 20 kg Datenblatt herunterladen Höhepunkte Hohles Handgelenk als Standard Kosteneffektiv und vielfältig einsetzbar: Das hohle Handgelenk und der ausgekragte J3-Arm als Standardausstattung dieses Modells bieten besten Kabelschutz, einfache Wartung und niedrige Systemkosten. Maximale Achsgeschwindigkeit Hohe zulässige Handgelenkmomente und -trägheiten zugunsten komplexer Werkzeuge und Armaturen. Der Spezialist für Multi-Materialhandhabung Verringerte Zykluszeiten und höhere Produktivität dank höherer Beschleunigungsleistung – modernste Servotechnik macht es möglich. R-30iB Plus Steuerung für Roboter von FANUC flexibleres Erscheinungsbild verbesserte Benutzerinteraktion mit dem neuen iHMI Setup-Anleitungen für die Programmierung Größerer Speicher (DRAM 1GB, FROM 256 MB) für eine erhöhte Produktivität Erfahren Sie mehr über die Robotersteuerung Unendliche Möglichkeiten Passendes FANUC Zubehör und Softwareoptionen wie iRPickTool oder die DCS-Sicherheitssoftware machen Ihren Industrieroboter noch produktiver. Die einzigartige Learning Vibration Control erhöht beispielsweise die Intelligenz Ihres Roboters: Er kann seine Produktivität automatisch optimieren. Komfort Mehr Bedienkomfort mit iPendant touch Intelligenz Entdecken Sie die intelligenten Vision-Funktionen von FANUC Schnittstelle Erfahren Sie mehr über eine neue Technikgeneration mit der FANUC-Steuerung R-30iB Bewegung Finden Sie Spezielle Lösungen für die Bewegungsoptimierung Sicherheit Intelligente Sicherheitsfunktionen, die Platz und Geld sparen Unendliche Möglichkeiten Sie arbeiten mit kleinen Nutzlasten? Lernen Sie die FANUC M-10-Serie kennen. Mehr Anbringungsmöglichkeiten für Geräte Das nah montierte Greifersteuerventil sorgt für eine schnellere Greiferreaktion (J3-ARM) und macht Platz, sodass auch bei der Anbringung zusätzlicher Ausrüstung das schlanke Profil erhalten bleibt. Bewältigen Sie eine Reihe von Herausforderungen bei der Handhabung schwerer Lasten Entdecken Sie die hohe Trägheit des M-20iA M-20iA/20M- und M-20iA/35M-Modelle.
Hohles Handgelenk als Standard Kosteneffektiv und vielfältig einsetzbar: Das hohle Handgelenk und der ausgekragte J3-Arm als Standardausstattung dieses Modells bieten besten Kabelschutz, einfache Wartung und niedrige Systemkosten.
Maximale Achsgeschwindigkeit Hohe zulässige Handgelenkmomente und -trägheiten zugunsten komplexer Werkzeuge und Armaturen.
Der Spezialist für Multi-Materialhandhabung Verringerte Zykluszeiten und höhere Produktivität dank höherer Beschleunigungsleistung – modernste Servotechnik macht es möglich.
Mehr Anbringungsmöglichkeiten für Geräte Das nah montierte Greifersteuerventil sorgt für eine schnellere Greiferreaktion (J3-ARM) und macht Platz, sodass auch bei der Anbringung zusätzlicher Ausrüstung das schlanke Profil erhalten bleibt.
Bewältigen Sie eine Reihe von Herausforderungen bei der Handhabung schwerer Lasten Entdecken Sie die hohe Trägheit des M-20iA M-20iA/20M- und M-20iA/35M-Modelle.