- umfassende Funktionalität für komplexe Prozesse
- Hochgeschwindigkeitsschneiden dünner Bleche
- Schneiden von Metall und NE-Werkstoffen
- Metall-Scankennzeichnung möglich
- Bedienbar wie ein CO2-Laser
- Hochgeschwindigkeitsoszillatorsteuerung
- Achsbewegungen synchronisiert mit der Hochgeschwindigkeitslasersteuerung
- hohe Zuverlässigkeit
- in Standardgröße oder Kompaktausführung erhältlich
Verfügbare FANUC Faserlasermodelle
FF1000i-A bald erhältlich!
FF2000i-A 2 kW Lasernennleistung
FF3000i-A 3 kW Lasernennleistung
FF4000i-A 4 kW Lasernennleistung
FF5000i-A 5 kW Lasernennleistung
FF6000i-A 6 kW Lasernennleistung