FANUC ROBOCUT est disponible avec une table rotative CCR qui peut être indexée et contrôlée simultanément. Le ROBOCUT CCR est équipé d'un servomoteur FANUC et d'un encodeur rotatif qui offre une précision maximale dans une large gamme d'applications.
Vous permettant de gagner du temps sur les processus d'usinage en vous dispensant de faire tourner manuellement la pièce, la table rotative FANUC CCR est parfaitement adaptée à la production de produits médicaux ou d'outils PCD. Elle est étanche aux infiltrations d'eau et est équipée en standard d'un système de détection d'inondation.
L'axe rotatif CCR a été spécialement développé pour le ROBOCUT. Les outils en PCD/carbure cémenté ainsi que d'autres pièces nécessitant un usinage sur 6 axes peuvent être usinés avec précision et de manière rentable grâce à cette option. Grâce à sa taille compacte, des positions de serrage supplémentaires sur la table de la machine sont possibles, ce qui permet d'optimiser l'utilisation de la machine.
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Documents
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Précision
Le cœur du ROBOCUT CCR est constitué d'un servomoteur FANUC et d'un encodeur rotatif, assurant une précision inégalée dans diverses applications.
Gain de temps
La table rotative CCR élimine la nécessité d'une rotation manuelle des pièces, ce qui permet de rationaliser les processus et d'augmenter la productivité.
Durabilité
Conçue pour résister aux environnements difficiles, la table rotative CCR est étanche aux infiltrations d'eau et comprend un système de détection d'inondation pour une plus grande longévité.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Table rotative CCR
La table rotative CCR est équipée pour l'indexation et le contrôle simultané, ce qui élargit les capacités du ROBOCUT.
Applications des outils PCD
La découpe par fil au diamant polycristallin (PCD) offre des avantages considérables par rapport à la rectification au diamant. La qualité des arêtes est excellente, les coûts d'exploitation sont faibles et des profils sophistiqués peuvent être découpés avec une précision incroyable en seulement quelques cycles de découpe.
Documents
Télécharger pour plus d'informations
Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.
Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.