Стандартен учебен пакет на FANUC: лесният начин да развиете умения за програмиране на роботи

Бъдещите професионалисти в областта на роботиката могат да се възползват от учебната клетка на FANUC – решение от типа „включи и работи“ (plug-and-play), което е готово за използване веднага.

Ако работите в областта на съвременното производство, вероятно работите с робот на FANUC. В основата на учебната клетка на FANUC е индустриалния робот ER-4iA на FANUC, който предоставя решение за всяка учебна програма.

Нашата учебна клетка се радва на висока популярност в училища, колежи, университети, центрове за обучение по целия свят, като предлага идеалния и най-рентабилен начин за практическо обучение в областта на роботиката.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА РОБОТА

  • FANUC ER-4iA
  • 6-осов робот
  • Товароносимост: 4 кг
  • Обсег: 550 мм
  • Контролер R-30iB Mate Plus
  • iPendant със сензорен екран
  • iRVision интегрирана визуализация
  • 6 цифрови входа / 2 цифрови изхода на рамото на робота
  • 20 цифрови входа / 20 цифрови изхода на контролера
  • 2x Ethernet порта
  • 2x двойни въздушни соленоидни клапани на рамото на робота (въздухоподаването не е включено)

УЧЕБНА КЛЕТКА

  • Здрава анодизирана алуминиева рамка в сребристо и черно
  • Колела за лесно транспортиране и крачета за стабилност
  • 10 м захранващ кабел със стандартен 230 V щепсел
  • Врата за лесен достъп с предпазен превключвател
  • Електрически грипер, предварително монтиран на робота
  • Монтирана и калибрирана камера
  • Самостоятелен работен плот и части
  • Алуминиева конструкция със слотове за лесно персонализиране
 
 

Готовност за INDUSTRY 4.0/IoT

  • 2x 10 Base-T или 100 Base-TX интерфейса
  • Поддържа Ethernet като стандарт:
    • Състояние на робота, програмиране/променливи/диагностика, достъпни през уеббазиран интерфейс
    • iRVision и iPendant отдалечен интерфейс
  • Възможен допълнителен интерфейс, например Profinet

УЧЕБЕН СОФТУЕРЕН ПАКЕТ

  • Готовност за използване на самостоятелни приложения, включително iRVision и Dual Check Safety, с целия изходен код
  • Пълни инструкции за настройка и калибриране на робота, iRVision и DCS
  • Пълен набор допълнителни упражнения 
 

ОБУЧЕНИЕ НА ИНСТРУКТОРИ

  • Всичко, което инструкторите трябва да знаят, за да обучават учащите се как да работят с робот
 

СОФТУЕР ЗА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ЗА УЧАЩИ СЕ

  • Академична версия на софтуера за симулация ROBOGUIDE
  • 20 броя лиценза или 5 броя лиценза и 1 брой сървърен лиценз