Навигация

M-20iD/25

Прецизно и бързо манипулиране

FANUC M-20iD/25 предлага висока производителност в тесни пространства и е идеално пригоден за обслужване на машини, както и за боравене и позициониране на части в производства, където разтоянието между машините е ограничено. Той е снабден с компактно рамо и ръка за най-добър достъп, а благодарение на новия си подобрен дизайн и задвижващ механизъм, предлага значително по-високa скорост. С увеличен работен обсег от 1 831 мм, той предлага голям работен диапазон, като по-добрата устойчивост намира отражение в подобрена повторяемост от ± 0,02 мм. За да се предотвратят колизии и да се подобри надеждността, кабелите са вградени през робота. 

Комбинацията от повишена производителност и надеждност на  FANUC M-20iD/25 води до по-висока рентабилност. Инсталира се лесно и текущите разходи са ниски.

ОСОВ РОБОТ

6

ОБСЕГ

1 831 мм

ТОВАРОНОСИМОСТ

25 кг


ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛИСТОВКА